O1D距離センサー用の冷却/保護ボックス
Keep cool!
- 使用周囲温度180°Cまでに対応
- 堅牢なメタル外装 冷却回路付き
- 水またはエアーによる冷却可能
- 規格適合配管接続 3/8"
加熱してしまったら・・・!
最大180°Cの使用周囲温度下では、高性能のエレクトロニクスは加熱から保護するために冷却する必要があります。 クーリングボックスを使用することで、PMD技術のO1D距離センサーもまた、鋼鉄産業等の高温のアプリケーションでその性能を発揮することができます。
冷却ボックスまたは保護ボックスとして
規格適合配管接続3/8"を通して冷却回路に接続後、冷却ボックス内側の温度を「エレクトロニクスに最適な」温度まで冷却します。 配管接続のネジを取外すと、ボックスは過酷な操作条件に対応する保護ボックスとしてご使用になれます。
アプリケーション
スチール製造 / スチール加工産業 / ガラス産業
O1D距離センサー用冷却/保護ボックス
![]() | E21248 - クーリングボックス, 冷却システム付保護外装O1D型用, 使用周囲温度 60~180 °C |