トランスミッターとスイッチング出力機能が付いたコンパクトな振動センサー

トランスミッターとスイッチング出力機能が付いたコンパクトな振動センサー

機械の常時監視が簡単に

  • ISO 10816規格による常時振動監視
  • スイッチポイントと応答遅延時間の設定が可能なスイッチング出力
  • 制御室での直接表示に適したトランスミッター信号 4~20 mA
  • LEDディスプレイ付き
  • 読みやすい2個の設定リングで簡単調節
常時振動監視
VK型振動監視センサーは、DIN ISO 10816規格に基づき機械と装置の振動状態をオンラインで監視します。 センサーは、回転運動の無い装置表面に取付けて振動速度を測定します。 設定したリミット値を超えた場合、センサーはスイッチング出力によって警報を出します。 さらにこの特性値は、電流信号(4~20 mA)としてもプロセスコントロールシステムに利用できます。
簡単な操作コンセプト
2つの設定リングによる簡単な操作で、スイッチポイントと応答遅延時間がスピーディーに設定できます。 別売りの付属品の保護キャップで、誤操作を確実に防ぎます。
振動センサーVK型
スイッチポイントと応答遅延は、直接センサーの設定リングで設定できます。 ISO 10816規格に基づく機械や装置の総合的な振動状態を監視します。

VKV021 - 振動センサー, 振動センサー Vrms, DIN ISO 10816規格, M12コネクター経由で機器に接続 振動センサー: DIN ISO 10816規格 測定範囲(Vrms): 0~25 mm/s スイッチング出力:ノーマルクローズ アナログ出力 4~20 mA, IP 67, 使用周囲温度 -25~80 °C, M12コネクター, 1 x ノーマルクローズ DC PNP / 1 x アナログ 4~20mA

アクセサリー (別売り)

E30094 - 保護キャップ, ストラップ固定用穴付, PK型圧力センサー用, TK型温度センサー用, 振動センサーVK型用

コネクターとスプリッターボックス (別売り)

EVC001 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC002 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル
EVC003 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 10 m PURケーブル

最新のパンフレット