コンパクトな超音波センサー

コンパクトな超音波センサー

難しい表面特性を持つ検出体や長い距離の検出に最適

  • 高い要求を持つアプリケーションに適応する 堅牢なハイグレードステンレス外装
  • M18角形外装: 最大1.2mまでの検出距離  M18外装: 最大2.2mまでの検出距離
  • 振動している音波トランスデュ―サ(変換器)が 汚れの付着を軽減
  • リフレクタ反射型: 検出体の向きに影響されない検出
  • 簡単設定: ティーチボタン, 芯線によるティーチ, IO-Link
難しい表面特性を持つ検出体のための選択肢
超音波センサーは超音波領域で音波の発信と受信を行います。 検出体が音波を反射し、距離情報がタイムオブフライト方式で測定されます。 光電センサーとは異なり、検出体の色, 透明性, 表面特性や表面の光沢の影響を受けません。 包装機械におけるブリスターパックや食品産業における透明な樹脂製ボウルを確実に検出することが可能です。
高性能
ifm社のM18外装の超音波センサーは特に不感帯が狭く、通常はかなり大きなサイズのセンサーでしか到達できない長い検出距離も検出します。超音波センサーはひどい汚れがある場合でも確実に機能するため、光電センサーでは限界があるアプリケーションにて使用することが可能です。

拡散反射型· DC 3線式

UGT500 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 300 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT521 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 300 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT522 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 800 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT523 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 1200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT503 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 800 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT506 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 1200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT501 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC アナログ • 出力機能: 1x アナログ 4~20 mA, 定格検出距離 300 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT504 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC アナログ • 出力機能: 1x アナログ 4~20 mA, 定格検出距離 800 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT507 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC アナログ • 出力機能: 1x アナログ 4~20 mA, 定格検出距離 1200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT502 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC アナログ • 出力機能: 0~10 V アナログ出力, 定格検出距離 300 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT505 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC アナログ • 出力機能: 0~10 V アナログ出力, 定格検出距離 800 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT508 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC アナログ • 出力機能: 0~10 V アナログ出力, 定格検出距離 1200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター

拡散反射型· DC 4線式

UGT580 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 300 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT582 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 800 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT584 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 1200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT581 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 300 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT583 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 800 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT585 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 1200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT586 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 300 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT588 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 800 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT590 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 1200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT587 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 300 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT589 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 800 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT591 - 拡散反射型超音波センサー, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 1200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター

拡散反射型· DC 5線式

UGT509 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 2 x スイッチング出力: NO / NC 設定可能, 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT512 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 2 x スイッチング出力: NO / NC 設定可能, 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT510 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT513 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT511 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT514 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター

拡散反射型· DC 5線式

UGT515 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 2 x スイッチング出力: NO / NC 設定可能, 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT516 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT517 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT518 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 2 x スイッチング出力: NO / NC 設定可能, 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT519 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 1 x スイッチング出力 (NO / NC 設定可能) + 1 x アナログ電流出力, 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGT520 - 拡散反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: 1 x NO / NC 設定可能 + 1 x アナログ出力 (電圧), 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター

リフレクタ反射型· DC 4線式

UGR500 - リフレクタ反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGR501 - リフレクタ反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC PNP • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGR502 - リフレクタ反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 1600 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター
UGR503 - リフレクタ反射型超音波センサー, M18 x 1, ティーチ機能, DC NPN • 出力機能: ノーマルオープン / ノーマルクローズ 設定可能, 定格検出距離 2200 mm, IP 67, 使用周囲温度 -20~70 °C, M12コネクター

アクセサリー

E20720 - 取付けセット, 固定用金具, Ø 18.5 mm
E21206 - 取付けセット, 固定用金具, Ø 18.5 mm
E20721 - 取付けセット, 固定用金具, Ø 18.5 mm

コネクター

EVT064 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, 金メッキ接点, ハイジェニックおよびウエットエリア用食品産業向け, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~100 °C, 2 m PVCケーブル
EVT001 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, 金メッキ接点, ハイジェニックおよびウエットエリア用食品産業向け, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~100 °C, 5 m PVCケーブル
EVC001 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC002 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル
EVC004 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC005 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 5 m PURケーブル

最新のパンフレット