ロボットやハンドリング装置に適したコンパクトな圧力センサー
空圧技術に新しい製品群 ~ NPN出力機能
- 見やすく、取り扱いに便利な傾斜ディスプレイ
- スイッチング状態表示用2色ディスプレイ
- 用途に合わせた取付け穴とアクセサリーで簡単な取付け
- スイッチング出力 x 2 または スイッチング出力 X 1 + 診断出力 x 1
- 圧力範囲: -100~100 kPa または -100~1000 kPa
PQ型圧力センサー: 空圧アプリケーション用
新しい圧力センサーPQ型シリーズは、ピエゾ抵抗測定素子をベースにしています。非常にコンパクトな外装と幅広いアプリケーションがその特徴に挙げられます。 このセンサーは、空圧アプリケーションにおける負圧と正圧を正確に測定します。 液体(結露等)や付着する汚れに対し強いシリコン製測定セルを採用しています。
テクニカルデータ
シリコン製測定セルによって、高い過負荷耐性と精度 ± 0.5%が保証されています。 センサーは2つの設定ボタンで設定できます。 2色4桁のディスプレイのため、通常の稼動時にも離れた場所からシステム圧を視認できます。