簡単設定の静電容量式近接センサー
ボタンを一度押すだけですぐに使用可能
- アプリケーションに合わせてプッシュボタンで簡単設定
- PNP/NPN出力自動認識機能
- ノーマルオープン/ノーマルクローズを自由に選択設定
- 見やすいスイッチング状態表示
- 結束バンドで簡単に取付け可能
アプリケーション:
静電容量式センサーは、非金属性材質の容器を通し粉体や粒体または液体を検出します。KQ型静電容量式センサーは、平らな面に直接、または固定具に結束バンドを用いて配管に取付けられます。別売りの専用付属品を使用して、様々なアプリケーションに、フレキシブルかつ短時間にセンサーを設置することができます。
セットアップ
新しい操作コンセプトは、たった1回のプッシュボタンを押すだけで出力機能の設定と調節が可能です。負荷を自動認識しますので汎用の制御機器への接続が簡単です。
外形寸法 48 mm x 20 mm x 14 mm ・ 非埋込式 ・ 2 m PVCケーブル
外形寸法 48 mm x 20 mm x 14 mm ・ 非埋込式 ・ プリワイヤーコネクター M8
外形寸法 48 mm x 20 mm x 14 mm ・ 非埋込式 ・ プリワイヤーコネクター M12
![]() | KQ6005 - 静電容量式近接センサー, 1 x オープンコレクター DC PNP, 定格検出距離 12 mm, 埋込み不可, IP 65 / IP 67, 使用周囲温度 -25~80 °C, PVCケーブル, M12 コネクター |
アクセサリー
![]() | E12153 - 平面取付け用アダプター | |
![]() | E12154 - 平面取付け用アダプター | |
![]() | E11099 - 取付けアダプター | |
![]() | E10880 - 固定用ストラップ, 長さ 760 mm |