メカトロ式流体センサー: 水の監視用

メカトロ式流体センサー: 水の監視用

堅牢なメカトロ式流体センサー

  • 流量: 15 l/min、25 l/min、50 l/min、100 l/min、200 l/min
  • 速い応答時間: ≦10 ms 
  • スイッチングポイントはダイヤル式でプリ設定および設定可能
  • スイッチング出力
  • 圧力範囲: 2.5 MPa
メカトロ式流体センサー
流体センサーはスプリングによるピストンのストローク動作に基づき機能します。内部の逆止弁部分にあるピストンは、バネの弾力性に対する媒体の流れを利用し上昇します。高周波誘導式近接センサーを使用し、ピストンの位置を検出し、スイッチング信号を出力します。流体が減速すると、バネによって、ピストンは元の位置に確実に戻ります。これにより、流体センサーの取付け場所を問わず、逆流を防ぎます。調整ダイヤルでスイッチングポイントを設定しネジで固定できます。堅牢な機械的仕様となっていますので、厳しい環境条件下でご使用になれます。このセンサーはメンテナンスフリーです。

M12コネクター ・ 出力機能: ノーマルオープン ・ 電気仕様: DC PNP

SBY332 - 流体センサー, スイッチポイント設定可能, IP 67, 使用周囲温度 0~60 °C, M12コネクター
SBY333 - 流体センサー, スイッチポイント設定可能, IP 67, 使用周囲温度 0~60 °C, M12コネクター
SBY334 - 流体センサー, スイッチポイント設定可能, IP 67, 使用周囲温度 0~60 °C, M12コネクター
SBY346 - 流体センサー, スイッチポイント設定可能, IP 67, 使用周囲温度 0~60 °C, M12コネクター
SBY357 - 流体センサー, スイッチポイント設定可能, IP 67, 使用周囲温度 0~60 °C, M12コネクター

コネクター

EVC004 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVC001 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~90 °C, 2 m PURケーブル
EVT064 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, 金メッキ接点, – , ハイジェニックおよびウエットエリア用食品産業向け, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~100 °C, 2 m PVCケーブル
EVT067 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, 金メッキ接点, – , ハイジェニックおよびウエットエリア用食品産業向け, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~100 °C, 2 m PVCケーブル