ご注文に際してのお願い

ご注文に際してのお願い

電気制御機器のお見積もり、またはご注文に際しましては、見積書、契約書、カタログ、仕様書等に特記事項のない場合には、下記条項をご承認の上ご発注願います。 納入品につきましては、できるだけ早くご検収くださるよう努めていただくとともに、ご検収前であっても納入品の管理保全につきましては十分ご注意願います。尚、ホームページに記載された仕様条件、環境を越えて使用される場合、または鉄道、航空、車両、船舶、原子力、燃焼、医療機器、娯楽機械、安全機器など、人命や財産に大きな影響が予測されるなど、安全・高信頼性が要求される用途への使用を検討される場合は、その制御システム機器全体での安全対策をご配慮ください。 また、当社営業担当者までご相談いただき、必要により仕様書などの取り交わしや確認をお願いいたします。 ホームページに記載されております製品は、人体の保護を目的とした安全回路に組込むことはできません。 正しくご使用いただき、十分なる機能を発揮させるために、製品添付の取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

1. 保証期間と保証範囲

[保証期間] 納入品の保証期間は、ご指定場所に納入後1年といたします。

[保証範囲] 上記保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、代替品の提供または納入品の修理を納入者側の責任において実施します。 ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
  1. 需要者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合
  2. 故障の原因が納入品以外の事由による場合
  3. 納入者以外の改造、または修理による場合
  4. 商品本来の使い方以外の使用による場合
  5. その他、天災・災害などで、納入者側の責にあらざる場合

尚、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

2. サービスの範囲
納入品の価格には、技術者派遣などのサービス費用を含んでおりませんので、次の場合は、別途費用を申し受けます。
  1. 取付け調整指導および試運転立会い
  2. 保守点検、調整および修理
  3. 技術指導および技術教育

3. 仕様の変更
ホームページの記載事項は、製品の改良またはその他の事由により、予告なしに変更する場合があります。 当社営業担当者までご相談いただき、製品の仕様をご確認ください。

4. 適用範囲
以上の内容は、日本国内の取引および使用を前提としております。 日本国外での取引および使用に関しては、当社営業担当者までご相談ください。