過酷なアプリケーションに適した高周波誘導式フルメタル近接スイッチ
 
 

 
フルメタルタイプ: 機械的磨耗に極めて強い M8~M30
  • 金属加工アプリケーションに最適
  • 溶接スパッタ対策の非付着コーティング
  • 打撃に強い機械的耐性を持つ検出面
  • 優れた振動耐性および衝撃耐性
  • レーザー刻印: 読みやすい半永久ラベル

材質
ネジ切り外装だけでなく、検出面にもすべて高品質ステンレス(V4A)を採用しています。

溶接アプリケーションに最適
非付着コーティングが溶接スパッタがセンサーへ付着するのを防ぎます。 最高85°Cまでの高い温度範囲によって、過酷なアプリケーションにも十分対応できます。

アプリケーション試験
このセンサーは、過酷なアプリケーション条件を想定した一連の耐性試験をおこなっています。

  • 衝撃耐性試験
  • 打撃耐性試験
  • ワイヤブラシ耐性試験
  • 振動耐性試験
耐性試験の模様をFLASHビデオでご覧になれます。

アプリケーション
金属加工や溶接装置に最適です。

IER200 - 高周波誘導式近接センサー, M8 x 1, フルメタル外装, 長距離型, 金メッキ接点, DC PNP, 定格検出距離 2 mm, 埋込み可, IP 67 / IP 68, 使用周囲温度 0~85 °C, M12コネクター
IFR200 - 高周波誘導式近接センサー, M12 x 1, フルメタル外装, 電磁界耐性型 , 長距離型, 金メッキ接点, DC PNP, 定格検出距離 4 mm, 埋込み可, IP 67, 使用周囲温度 0~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IGR200 - 高周波誘導式近接センサー, M18 x 1, フルメタル外装, 電磁界耐性型 , 長距離型, 金メッキ接点, DC PNP, 定格検出距離 6 mm, 埋込み可, IP 67, 使用周囲温度 0~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点
IIR200 - 高周波誘導式近接センサー, M30 x 1,5, フルメタル外装, 電磁界耐性型 , 長距離型, 金メッキ接点, DC PNP, 定格検出距離 12 mm, 埋込み可, IP 67, 使用周囲温度 0~85 °C, M12コネクター, 金メッキ接点


詳しい製品情報は、最新のパンフレットをご覧ください。 (PDFファイル 1.02 MB)