|  |
| |
|
|
|
|
|
コの字型およびL字型の堅牢で高い周波数を持つ光電スイッチ |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
どの角度にも、簡単で素早く正確に
- 歪みが起り難い堅牢なメタル外装
- 投光器と受光器の光軸合わせが不要なため素早いセットアップ
- ポテンショメータにより感度調整が簡単
- 回転式スイッチで投光時ON/遮光時ONの選択可能
- 投受光器間で一定した細く精密な光ビーム
新しいデザインの光電スイッチ 堅牢なメタル外装のifm社の新しいセンサーは、汎用型の樹脂製コの字型センサーに比べ、歪みに対してより高い耐性を備えています。 また、透過型光電スイッチと比較しても、投光器と受光器の光軸合わせに時間がかかる取付け時の調節が不要という利点があります。 この光電スイッチは、特に搬送装置やハンドリング装置で製品(部品など)の監視に使用されています。 その他のアプリケーションとしては、コンベアベルトの両端監視やギアや回転スリットの監視等があります。ポテンショメータによる正確な感度設定が精密な監視を可能にしています。 一定の小さな視野の細い光ビームは、シャフトのアンバランス制御にも最適です。
コの字型光電スイッチ OPUタイプ ・ 赤外線 ・ PNP/NPN ・M8コネクター ・ 3ピン OPU200 - コの字型光電センサー, 出力自動認識回路 PNP/NPN, DC PNP / NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤外線
コの字型光電スイッチ OPUタイプ ・ 赤色光 ・ PNP ・M8コネクター ・ 3ピン OPU201 - コの字型光電センサー, DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光 OPU202 - コの字型光電センサー, DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光 OPU203 - コの字型光電センサー, DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光 OPU204 - コの字型光電センサー, DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光 OPU205 - コの字型光電センサー, DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光
コの字型光電スイッチ OPUタイプ ・ 赤色光 ・ NPN ・ M8コネクター ・ 3ピン OPU207 - コの字型光電センサー, DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光 OPU208 - コの字型光電センサー, DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光 OPU209 - コの字型光電センサー, DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光 OPU210 - コの字型光電センサー, DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光 OPU211 - コの字型光電センサー, DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光
L字型光電スイッチ OPLタイプ ・PNP ・ M8コネクター ・ 3ピン OPL200 - L字型光電センサー, DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光 OPL201 - L字型光電センサー, DC PNP, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光
L字型光電スイッチ OPLタイプ ・NPN ・M8コネクター ・ 3ピン OPL202 - L字型光電センサー, DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光 OPL203 - L字型光電センサー, DC NPN, IP 67, 使用周囲温度 -25~60 °C, M8コネクター赤色光
詳しい製品情報は、最新のパンフレットをご覧ください。 (PDFファイル 1,033 KB)
|
|
|
|