データシート:
例 IA0032
ホーム
会社案内
製品
アプリケーション
サービス
ニュース
お問い合わせ
新製品
企業ニュース
展示会
ポジションセンサー / 物体検出
プロセスセンサー / 診断システム
ハイジェニック用のPt100センサー 4線式
新しいPt100センサー: 産業向けアプリケーション用
ヘッド型の温度トランスミッターに替わる新しい温度プラグ
ハイジェニック用レベルセンサー C接点出力付き
efector gwr - 高性能のセンサーが油にも使用可能に
電子式コンタクトマノメーター 接圧部 G 1/2
ロボットやハンドリング装置に適したコンパクトな圧力センサー
トランスミッターとスイッチング出力機能が付いたコンパクトな振動センサー
ハイジェニックアプリケーション用フルメタル圧力センサー
メカトロ式流体センサー: 水の監視用
リング型振動センサー
AS-iシステム
制御システム
認証システム
リング型振動センサー
VSE振動診断増幅器へ接続用の新しいデザイン
高さ約12mmのフラットタイプ
センサー側面にシールドケーブル引き出し口
自己診断機能内蔵
最大10KHzの幅広い周波数範囲
VSA003型振動センサー
加速度センサーの測定データは、octavis振動診断増幅器VSE型へ供給されます。フラットなデザインでセンサー側面からのシールドケーブル引き出し口となっていますので、取付けが難しい場所への設置も可能です。最新のシリコンセンサー技術を採用していますので、センサーの感度は、温度に左右されず長期安定性があり、機械的干渉や電気的ノイズの影響に対しても耐性があります。
VSA003 - 振動センサー, ± 17.5 (x 9.81m/s²)迄の診断監視, VSExxx型外部診断システムへの接続用, IP 67, 使用周囲温度 -20...80 °C, PURケーブル
詳しい製品情報は、最新のパンフレットをご覧ください。
(PDFファイル 912 KB)
|
ホーム
|
会社案内
|
製品
|
アプリケーション
|
サービス
|
ニュース
|
お問い合わせ
|
©1998-2012
efector co., ltd.
- Japan -