ecolink M12: 難しいアプリケーションでも確実に接続
 
 

 
溶接アプリケーション用コネクター
  • 溶接スパッタ対策型PURケーブル、可動に強く高いねじれ耐性
  • ナット部分は溶接スパッタに耐性のある特殊コーティング加工
  • 機械的ストッパーでOリングの破損を防止
  • 緩み防止構造で、ナットを衝撃と振動から保護
  • 明るい光の下でも明瞭に読み取れるLED

要求の高いアプリケーションにも対応する ecolink M12
多くのアプリケーションでは、それぞれ特殊な対応策が必要となります。 コネクターにおいても、高品質な材質、確実な生産工程、正確なセッティングがそろって初めて長期に渡る安定性が得られます。
ecolinkコネクターは、内蔵のストッパーが、ナット部を過度に締付けることで起こる破損からOリングを保護しています。 また、取付けと取外しが工具無しでおこなえます。
振動対策構造による袋ナットは常に正しい位置に固定されますので、持続性の高い気密性が確保できます。
特殊アプリケーションに対応する高品質の材料と、製造過程や製造後の厳密な検査によって、最良の品質をお約束いたします。

コネクター(ソケット) M12 / 4ピン
EVW001 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 2 m PURケーブル
EVW002 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 5 m PURケーブル
EVW003 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 10 m PURケーブル
EVW004 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 2 m PURケーブル
>EVW005 - >EVW005
EVW006 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 10 m PURケーブル
EVW007 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 2 m PURケーブル
EVW008 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 5 m PURケーブル
EVW009 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 10 m PURケーブル

コネクター(ソケット) M12 / 5ピン
EVW010 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 2 m PURケーブル
EVW011 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 5 m PURケーブル
EVW012 - コネクター(ソケット), ストレート, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 10 m PURケーブル
EVW013 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 2 m PURケーブル
EVW014 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 5 m PURケーブル
EVW015 - コネクター(ソケット), L型, シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, – , IP 67 / IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25...90 °C, 10 m PURケーブル

詳しい製品情報は、最新のパンフレットをご覧ください。 (PDFファイル 951 KB)




製品案内 (FLASHアニメーション)フラッシュプレーヤー版 (EXEファイル1,397KB)
フラッシュアニメーション