キャリブレーションフリーの温度センサーがプロフィバスPAで登場
 
 

 
温度トランスミッター、プロフィバスPA プロファイル3.01または4~20mA出力
  • ドリフト監視/診断機能/バックアップ機能内蔵
  • 5点キャリブレーション証明
  • 精度: 0.2K (-10~100°C) / 0.3K (-25~100°C)
  • 自己監視機能によりプロセスの安全性を向上
  • キャリブレーション不要のためコスト節約が可能

キャリブレーションはもう必要ありません!
互いにプロセスを監視する2つの異なるセンサー素子を使用していますので、センサーにドリフトが生じた場合でも、直ちにそれを認識し確実に診断します。 さらに、一つ目のセンサー素子にエラーが発生した場合、二つめの測定センサー素子が監視を続行します(バックアップ機能)。

プロフィバス PA または 出力 4~20 mA
キャリブレーションフリーで定評のある温度センサーTAD型 (4~20 mA)に、TAP型が加わりました。 TAP型温度トランスミッターは、プロフィバスPAバスシステムによる通信が可能です。 このセンサーは、「インストール/メンテナンス」の拡張やドリフト監視に最適な診断機能をもつ温度トランスミッターとしてプロフィバスPA プロファイル3.01をサポートします。

TAP型: プロフィバスPA プロファイル3.01対応、ガルバニック絶縁、GSDファイルのCDを付属
TAP961 - プロフィバス PA型温度トランスミッター, フラッシュマウントタイプ, あらゆる標準型CIP / SIPプロセスに適応, 診断機能、ドリフト監視、エラー監視, 冗長センサー バックアップ機能付, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~70 °C, 測定範囲 -25~150 °C, M12コネクター
TAP161 - プロフィバス PA型温度トランスミッター, フラッシュマウントタイプ, あらゆる標準型CIP / SIPプロセスに適応, 診断機能、ドリフト監視、エラー監視, 冗長センサー バックアップ機能付, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~70 °C, 測定範囲 -25~150 °C, M12コネクター

設定: プロフィバスPA 温度トランスミッターとしてのパラメータ設定 version 3.01、 I&M パラメータ、ドリフト機能、診断機能

TAD型トランスミッター 4~20 mA
TAD961 - 温度トランスミッター(アナログ出力), フラッシュマウントタイプ, 冗長センサー バックアップ機能付, EPSにて設定可能, アナログ出力 4~20 mA, (NAMUR NE43、NE89), ドリフト監視/エラー監視用診断出力, IP 67 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~70 °C, 測定範囲 0~150 °C, M12コネクター
TAD161 - 温度トランスミッター(アナログ出力), フラッシュマウントタイプ, 冗長センサー バックアップ機能付, EPSにて設定可能, アナログ出力 4~20 mA, (NAMUR NE43、NE89), ドリフト監視/エラー監視用診断出力, IP 67 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~70 °C, 測定範囲 0~150 °C, M12コネクター
TAD991 - 温度トランスミッター(アナログ出力), 冗長センサー バックアップ機能付, 通信インターフェイス: I/Oリンク 1.0 (COM1-スレーブ、4.8 kBaud), アナログ出力 4~20 mA, (NAMUR NE43、NE89), ドリフト監視/エラー監視用診断出力, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~70 °C, 測定範囲 0~150 °C, M12コネクター
TAD191 - 温度トランスミッター(アナログ出力), 冗長センサー バックアップ機能付, 通信インターフェイス: I/Oリンク 1.0 (COM1-スレーブ、4.8 kBaud), アナログ出力 4~20 mA, (NAMUR NE43、NE89), ドリフト監視/エラー監視用診断出力, IP 68 / IP 69K, 使用周囲温度 -25~70 °C, 測定範囲 0~150 °C, M12コネクター

設定: ドリフト警告/警報用しきい値、 フェールセーフ、 表示単位、 アナログ出力のスパン調整、 冗長スイッチ、 診断出力機能、 出力極性、 ノーマルオープン / ノーマルクローズ

詳しい製品情報は、最新のパンフレットをご覧ください。 (PDFファイル 955 KB)