Percorso a Y

in byte per millisecondo
in megabyte al secondo
Perché percorso a Y?
Il percorso a Y mette direttamente a disposizione questo 95% dei dati di processo senza passare dal sistema di controllo. Il dipartimento IT e i sistemi di automazione vengono collegati per la prima volta l'uno all'altro in modo semplice e conveniente, dal sensore fino a SAP®. Approfittate dei vantaggi del percorso a Y per soluzioni intelligenti dai settori Condition Monitoring, Energy Monitoring, Quality Monitoring, Track & Trace e Remote Services.
Interfaccia per la connessione in rete aziendale
I componenti hardware e software consentono una diretta connessione in rete di tutti i sensori e attuatori collegati a un server locale tramite una rete Ethernet. Grazie a questa connessione i dati della macchina, i parametri di processo e i dati diagnostici possono essere letti direttamente ed elaborati dalla sezione IT.
Il software per server LINERECORDER SMARTOBSERVER, facile da usare, consente la valutazione dei dati tramite cockpit, definibile dal cliente. Tramite gli stessi meccanismi di comunicazione è possibile accoppiare direttamente le macchine tra loro e scambiare i dati rilevanti per la produzione.
Se e quali dati del sensore vengono trasmessi dal PLC al sistema superiore, è una cosa da definire nel programma del PLC. Report e analisi possono essere eseguiti anche a livelli superiori, fermo restando che venga eseguita una programmazione supplementare del programma del PLC.
Dal sensore a SAP
Per la prima volta, i dati del sensore vengono trasmessi direttamente al software aziendale, ossia in tutti gli stabilimenti o addirittura a livello mondiale. La valutazione dei dati ottenuti in tempo reale permette un aumento dell'efficienza nella produzione e un risparmio di energia nell'ambito di Industria 4.0.
Percorso a Y per la Smart Factory
Una connessione in rete globale e l'ampio utilizzo dei dati della macchina e del sensore è l'obiettivo dichiarato di Industria 4.0. Un concetto semplice dal punto di vista teorico ma la sua realizzazione è ben più complessa.