Tecnologia
Tecnologia PMDIl sensore laser efector pmd d'ifm electronic serve a controllare distanze, con la precisione di un millimetro, su portate che possono andare fino a 10 m. Questo sensore funziona secondo il principio del tempo di volo: la luce emessa impiega un certo tempo per giungere fino all’oggetto ed essere riflessa fino al sensore. Questo intervallo è direttamente proporzionale alla distanza percorsa.
I sensori convenzionali, che funzionano ugualmente secondo il principio del tempo di volo, utilizzano un fotodiodo come elemento di ricezione. Un dispositivo elettronico supplementare esterno serve a rilevare e ad elaborare i segnali. Questo tipo di sensore è costoso, di grande ingombro e, per questi motivi, spesso inappropriato al rilevamento di posizioni in ambienti industriali.
A confronto, l'elemento di ricezione del sensore PMD è un sistema condensato su un solo circuito integrato (System-on-Chip). L’elemento di rilevamento e i circuiti elettronici di valutazione dei segnali sono integrati su un solo chip di silicio, chiamato “dispositivo a miscelazione fotonica” (Photonic Mixture Device, PMD).
Vantaggio: questo concetto innovativo d’ifm consente prestazioni ottimali in un contenitore compatto adattato alle esigenze dell’industrie, a una frazione del costo dei sistemi convenzionali.
![]() Schema del PMD "Smart Pixel". |
![]() Il pezzo più importante è rappresentato dall’elemento di ricezione innovativo "Smart Pixel" - PMD. |