Indice

Sensori di posizione

Sensori di posizionePer il rilevamento della posizione senza contatto: sensori induttivi, capacitivi, magnetici e fotocellule nelle forme e versioni più diverse.
vai a Sensori di posizione

Sensori per il controllo del movimento

Sensori per il controllo del movimentoRilevamento di movimenti: encoder, sensori di velocità e sistemi di valutazione degli impulsi.
vai a Sensori per il controllo del movimento

Elaborazione industriale dell'immagine

Elaborazione industriale dell'immagineSensori di visione per applicazioni industriali, sia in 2D che in 3D, con controllo integrato in un involucro compatto.
vai a Elaborazione industriale dell'immagine

Tecnologia di sicurezza

Tecnologia di sicurezzaSensori e relè di sicurezza omologati con certificazioni fino al più alto livello di sicurezza come categoria 4 secondo EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e e SIL 3 secondo IEC 61508.
vai a Tecnologia di sicurezza

Sensori di processo

Sensori di processoSensori di pressione, di flusso, di temperatura e di livello per diversi fluidi. In più, valutazione del segnale e monitoraggio delle valvole.
vai a Sensori di processo

Comunicazione industriale

Comunicazione industrialeLa soluzione completa AS-i: oltre a master, gateway e moduli I/O, ifm electronic propone tutti i componenti per la progettazione dell'impianto tramite AS-i.
vai a Comunicazione industriale

Sistemi di identificazione

Sistemi di identificazioneSistemi RFID per la produzione e la tecnica di trasporto industriale nonché per l'identificazione di pallet e prodotti. In più, lettore multicodice ottico per codici a barre 1D e codici 2D.
vai a Sistemi di identificazione

Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchine

Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchineRealtime Maintenance – la chiave per una manutenzione in funzione dello stato. Diagnosi della macchina e dell'impianto tramite monitoraggio delle vibrazioni e altre caratteristiche di processo.
vai a Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchine

Sistemi per macchine mobili

Sistemi per macchine mobiliPer applicazioni difficili: il sistema di controllo ecomatmobile per macchine mobili.
vai a Sistemi per macchine mobili

Tecnica di collegamento

Tecnica di collegamentoPer un collegamento sicuro: connettori adatti a diverse applicazioni industriali. Da M8, M12, M18 fino al connettore per valvole.
vai a Tecnica di collegamento

Accessori

AccessoriPiccoli dettagli da non dimenticare: gli adattatori, i sistemi di fissaggio modulari e non per ultimi gli alimentatori sono indispensabili per una struttura efficiente dell'impianto.
vai a Accessori