Tecnologia

Confronto dei costi del sistema per ogni punto di misura efector octavis è un sistema di monitoraggio delle vibrazioni con il quale non vengono soltanto rilevati i dati delle vibrazioni bensì viene eseguita l'analisi del segnale e la diagnosi direttamente sul macchinario. Lo stato della macchina viene rilevato sul luogo di misura e trasmesso a sistemi di controllo o software SCADA tramite allarmi o come valori di stato. I requisiti essenziali per un moderno monitoraggio del macchinario sono soddisfatti: compatibilità, modularità e configurazione trasferibile.

La compatibilità con strutture dati quali l'interfaccia OPC permette di integrare le informazioni dello stato in sistemi superiori.

Con il requisito di modularità l'utente definisce una qualsiasi estensione del monitoraggio dello stato; ciò significa pieno campo di diagnosi fin dalla "prima unità".

La configurazione trasferibile si ottiene grazie ai record di parametri specifici per l'applicazione. I parametri monitorati vengono creati, gestiti ed archiviati, con una procedura guidata, tramite un software.

Tutti gli apparecchi della serie octavis, tipo VE/VSE, hanno anche una memoria interna della tendenza, la quale permette un'analisi dettagliata e l'ottimizzazione dell'applicazione senza una registrazione dati esterna. Grazie ad intervalli di memoria regolabili a piacere, l'estensione della memoria non volatile viene adeguata alle necessità.