Flussimetri in linea con tecnologia Vortex e pratico display

Flussimetri in linea con tecnologia Vortex e pratico display

Sensore Vortex: l'alternativa ai flussimetri a girante

  • Misurazione integrata della temperatura.
  • Display multicolore, elettronicamente orientabile.
  • Versioni con raccordi a processo G e R orientabili.
  • Cambiamento di colore rosso/verde impostabile per valori di processo.
  • Utilizzabili per acqua con e senza conduttività (acqua deionizzata).
Turbolenze come misura per il flusso
In base alla sua velocità, il fluido in scorrimento genera turbolenze alternate su una "barra sensore" posta nella conduttura; queste turbolenze vengono rilevate da un sensore piezoceramico. Se la sezione è nota, è possibile rilevare la portata in base al numero di vortici generati.
Questo principio di misurazione della portata, noto come tecnologia Vortex, non dipende dalle variazioni in pressione e temperatura del fluido. Grazie alla sua semplice struttura è possibile realizzare sensori per la misurazione della portata a costi convenienti.
Il valore attuale di flusso e temperatura viene trasmesso come segnale di corrente standard (4...20 mA), come segnale di frequenza, uscita di commutazione o tramite IO-Link.


Animazione del prodotto SV4200

Connettore M12 · Modello elettrico DC PNP / NPN · Frequenza · IO-Link


SV4200 - Flussostato Vortex, Campo di misura 1...20 l/min -10...90 °C, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Punto di commutazione: 1,2...20 l/min / 0,07...1,20 m³/h, Raccordo a processo: G ½
SV4500 - Flussostato Vortex, Campo di misura 1...20 l/min -10...90 °C, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Punto di commutazione: 1,2...20 l/min / 0,07...1,20 m³/h, Raccordo a processo: Rc ½
SV5200 - Flussostato Vortex, Campo di misura 2...40 l/min -10...90 °C, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Punto di commutazione: 2,4...40 l/min / 0,14...2,4 m³/h, Raccordo a processo: G ½
SV5500 - Flussostato Vortex, Campo di misura 2...40 l/min -10...90 °C, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Punto di commutazione: 2,4...40 l/min / 0,14...2,4 m³/h, Raccordo a processo: Rc ½
SV7200 - Flussostato Vortex, Campo di misura 5...100 l/min -10...90 °C, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Punto di commutazione: 6...100 l/min / 0,36...6 m³/h, Raccordo a processo: G ¾
SV7500 - Flussostato Vortex, Campo di misura 5...100 l/min -10...90 °C, Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Punto di commutazione: 6...100 l/min / 0,36...6 m³/h, Raccordo a processo: Rc ¾

Connettore M12 · Modello elettrico DC 2 x analogica 4...20 mA *


SV4204 - Flussostato Vortex, Campo di misura 1...20 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Raccordo a processo: G ½
SV4504 - Flussostato Vortex, Campo di misura 1...20 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Raccordo a processo: Rc ½
SV5204 - Flussostato Vortex, Campo di misura 2...40 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Raccordo a processo: G ½
SV5504 - Flussostato Vortex, Campo di misura 2...40 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Raccordo a processo: Rc ½
SV7204 - Flussostato Vortex, Campo di misura 5...100 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Raccordo a processo: G ¾
SV7504 - Flussostato Vortex, Campo di misura 5...100 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Raccordo a processo: Rc ¾
*disponibile a partire da giugno 2015

Tecnica di collegamento


EVC001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC002 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
EVT064 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cavo PVC
EVT001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cavo PVC

Accessori


E40249 - staffa di montaggio
E40250 - Valvola di regolazione, bloccabile, 10 bar
E40251 - Valvola di regolazione, bloccabile, 10 bar

Attuale scheda informativa