Sensori ottici O8: una piccola, grande novità tra le fotocellule!
Sensori a infrarossi / Sensori a luce rossa di piccole dimensioni
- Nuove O8 di piccole dimensioni, con soppressione dello sfondo molto affidabile
- Portata fino a 80 mm, indipendentemente dal colore
- Rilevamento esatto di componenti molto piccoli, anche con superfici scure o lucide
- Disponibile in versione con cavo o pigtail, con connettore M8 a 3 e 4 pin
- Semplice impostazione e sostituzione del sensore tramite IO-Link
Sensore ottico di piccole dimensioni con massima precisione
Il nuovo potente sensore O8 è destinato ad applicazioni con spazi ristretti, tipiche nei settori di assemblaggio e robotica. Nonostante le piccole dimensioni, il sensore raggiunge una portata di 80 mm, indipendentemente dal colore e dalla lucentezza dell'oggetto da rilevare. Per di più, la soppressione dello sfondo funziona in modo particolarmente preciso e affidabile anche se si tratta di rilevare oggetti molto piccoli, piatti o riflettenti. Il nuovo sensore O8 funziona con affidabilità perfino con cambiamenti continui dello sfondo come nel caso di utilizzo sui bracci di un robot.
Affidabile ed efficiente con IO-Link
IO-Link consente di impostare le portate in modo semplice, con una precisione al millimetro. Una complessa regolazione della distanza tra il sensore e l'oggetto non sarà più necessaria. I nuovi sensori sono disponibili anche con portate preimpostate. Per affidabilità e precisione sono di gran lunga superiori alla media dei dispositivi tradizionali.
Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, 3 fili DC PNP IO-Link 1.1
PNP IO-Link 1.1
Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, 3 fili DC NPN
NPN
Tecnica di collegamento
Accessori
![]() | E21289 - Squadretta di fissaggio | |
![]() | E21291 - Squadretta di fissaggio |
Attuale scheda informativa
Applicazioni
Monitoraggio pressione sulle ventose per il montaggio dei cristalli Rilevamento ottico di una posizione di partenza nella produzione di impianti di scarico Monitoraggio pressione sulle ventose per il montaggio dei sedili Controllo ottico nei dispositivi di alimentazione Rilevamento ottico del cioccolato in una macchina per imballaggio Rilevamento ottico di casse da trasporto su un impianto di lavaggio casse