Testa di trasmissione in passato, convertitore di segnale per sensori di temperatura in futuro.

Testa di trasmissione in passato, convertitore di segnale per sensori di temperatura in futuro.

Tipo TP: trasmettitore modulare con grandi vantaggi.

  • Involucro piccolo e leggero con connettori M12.
  • Riduzione della possibilità di errore e della complessità di montaggio.
  • Analisi del segnale Pt100 / Pt1000 scalabile da -50 a 300°C.
  • LED per la segnalazione dello stato operativo.
  • L'incapsulamento e la tecnica ecolink M12 garantiscono un'alta resistenza alle vibrazioni.
Riduzione della possibilità di errore e della complessità di montaggio.
Le operazioni di montaggio del convertitore di segnale TP per sensori di temperatura rispetto ad una comune testa di trasmissione o un trasmettitore per montaggio su guida DIN sono ridotte al minimo grazie all'uso di due connettori M12 standard. Inoltre sono eliminate fonti di errore quali ad esempio connessioni a morsetti.
Impiego versatile
Grazie all'analisi del segnale Pt100 / Pt1000 a 4 fili è possibile collegare il trasmettitore ad un elemento Pt anche con cavi di collegamento. Date le piccole dimensioni è adatto anche per applicazioni difficili poiché può essere montato in un luogo più sicuro. Inoltre la scalabilità del TP da -50 a 300°C con l'interfaccia USB E30396 permette un adattamento individuale del campo di misura a quasi tutte le applicazioni.

Connettori M12 · Funzione dell'uscita 4...20 mA / IO-Link

TP3232 - Convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura, per elementi di misura Pt100 e Pt1000 Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Uscita analogica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: -50...300 °C, Connettore M12
TP3237 - Convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura, per elementi di misura Pt100 e Pt1000 Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Uscita analogica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: 0...100 °C, Connettore M12
TP3231 - Convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura, per elementi di misura Pt100 e Pt1000 Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Uscita analogica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: -50...150 °C, Connettore M12
TP3233 - Convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura, per elementi di misura Pt100 e Pt1000 Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Uscita analogica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: -18...148,9 °C, Connettore M12

Sonde

TT1081 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT2081 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT3081 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT5081 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12

Sonde flessibili

TS2229 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Campo di misura: -25...90 °C, cavo PUR
TS2056 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, IP 67, Campo di misura: -50...250 °C, cavo TEFLON
TS2256 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, IP 67, Campo di misura: -50...250 °C, cavo TEFLON
TS2659 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, IP 67, Campo di misura: -30...180 °C, cavo in silicone

Attuale scheda informativa