Sicurezza e affidabilità con il sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur.
Sensore robusto, non soggetto ad usura, per la categoria 1G/1D (zona 0/20).
- Sensore Namur progettato secondo la norma EN 60947-5-6.
- Concetto completo: sensore e amplificatore separato a disposizione.
- Un sensore utilizzabile per diversi tipi di cilindri.
- Semplice montaggio con fissaggio bloccante.
- Inseribile dall'alto nella scanalatura.
La gamma si ingrandisce
Il sensore per cilindri con scanalatura a T per zone ATEX secondo Namur completa la gamma di sensori ifm per cilindri pneumatici.
Ottimo fissaggio e montaggio semplice
Il sensore ifm ha i vantaggi già affermati: fissaggio autobloccante, ancoraggio del cavo, montaggio
semplice, indicazione LED ben visibile per lo stato di commutazione.
Ampia gamma di adattatori
Con la gamma esistente di adattatori è possibile montare questo sensore in comuni cilindri con scanalatura a T, con tiranti, cilindri profilati o con scanalatura trapezoidale.
Inoltre ifm offre, a completamento del sensore, una vasta gamma di amplificatori separati.
Applicazioni:
portelli di silos, elevatori, mulini o tecnica di trasporto.