Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 integrato.
Montaggio semplice: rapido cablaggio tramite connettore M8.
- Collegamento diretto all'involucro per un cablaggio continuato.
- Fissaggio autobloccante per un montaggio molto semplice.
- Buon riconoscimento della posizione finale grazie alla superficie attiva sul lato frontale dell'involucro.
- Vasta gamma di accessori per diversi tipi di cilindro.
- Connettore stabile e fissaggio robusto.
La gamma si ingrandisce
Il sensore per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 integrato nell'involucro, è disponibile in versione elettronica o con un elemento Reed. Oltre ai due tipi standard compatti, concepiti per la scanalatura a C e a T, il nuovo tipo è ora in grado di realizzare facilmente altre applicazioni. Il sensore può essere cablato con facilità ad esempio su macchine speciali dall'armadio elettrico fino al cilindro. Il connettore M8 sul sensore permette di risparmiare spazio nel canale per cavi. Inoltre il rischio di impigliarsi ai cappi del cavo è ridotto al minimo.
Ottimo fissaggio e montaggio semplice
Il sensore di ifm ha i vantaggi già affermati: fissaggio autobloccante, ancoraggio del cavo, inserimento dall'alto nella scanalatura, adattatore per altri tipi di cilindro.
Applicazioni
Sensori per cilindri con scanalatura a T per applicazioni industriali quali macchine per l'imballaggio, di movimentazione o macchine speciali.