SmartLine: uso intelligente di AS-i nell'armadio elettrico.

SmartLine: uso intelligente di AS-i nell'armadio elettrico.

Ingressi e uscite digitali con potenziale identico.

  • 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali compatibili con A/B.
  • Specifica AS-i 3.0.
  • Alimentazione esterna 24 V DC degli ingressi.
  • Tecnica di collegamento variabile con connettori Combicon.
  • 3 morsetti per ogni sensore.
Modulo SmartLine AC2267
Il modulo AS-i della serie SmartLine è stato concepito per l'armadio elettrico. La sua caratteristica principale risulta dai 24 morsetti disposti in una larghezza di soli 25 mm. Grazie alla tecnica Combicon è possibile utilizzare morsetti a vite, con terminali passanti o autodenudanti.
Caratteristiche particolari
  • Ingressi e uscite alimentati da 24 V esterni
  • Morsetti per connettori
  • Presa di indirizzamento
  • Tecnica A/B con 4 ingressi e 4 uscite
  • Necessario master AS-i con specifica 3.0
  • Grado di protezione IP 20
  • LED luminosi per stato e diagnosi

Modulo SmartLine

AC2267 - Modulo AS-i attivo, Moduli montabili in fila, Presa di indirizzamento, Alimentazione esterna PELV del sensore, Versione 3.0 con modalità di indirizzamento esteso, IP 20, Temperatura ambiente -25...70 °C, Combicon
AC2266 - Modulo AS-i attivo, Moduli montabili in fila, Presa di indirizzamento, Versione 3.0 con modalità di indirizzamento esteso, Alimentazione esterna PELV del sensore, IP 20, Temperatura ambiente -20...70 °C, Combicon

Accessori

E70230 - Connettori Combicon, con morsetti a vite 4 poli, Quantità: 6 pezzo
E70232 - Connettori Combicon, Con gabbia a molla 4 poli, Quantità: 6 pezzo
E70236 - Connettori Combicon, con un collegamento autodenudante a 4 poli (0,75...1 mm²), Quantità: 6 pezzo
E70213 - Cavo di indirizzamento, per slave AS-i

Attuale scheda informativa