Sensori magnetici resistenti a pressioni fino a 500 bar per il rilevamento di acciaio

Sensori magnetici resistenti a pressioni fino a 500 bar per il rilevamento di acciaio

Nuovi sensori resistenti alla pressione

  • Molto robusti grazie alla superficie attiva in metallo.
  • Alta pressione di scoppio da 2000 bar per il tipo M12.
  • Corpi standard M12 e M14.
  • Miglior prestazione ad un prezzo interessante.
  • Resistenti a 10 milioni di cicli di pressione.
Funzionamento
Il nuovo principio di funzionamento si basa su una tecnologia magneto-induttiva che rileva esclusivamente metalli ferromagnetici (es. acciaio per utensili). Il sensore può essere montato a filo. Anche se installato più in profondità, il sensore rileva il target di acciaio e commuta in modo affidabile con una distanza di commutazione di 1,8 mm. Un O-ring e un anello di sostegno garantiscono la tenuta in pressione.
Esempi di applicazione
Oltre ad essere usato come finecorsa in cilindri idraulici, il sensore viene utilizzato anche su altri componenti idraulici quali valvole o pompe.
Viene inoltre utilizzato nell'industria meccanica, ad es. per lo stampaggio a iniezione della plastica o nell'industria di processo. I nuovi sensori MFH e M9H offrono un'eccezionale prestazione ad un prezzo interessante.

Principio operativo: magnetico


MFH200 - Sensore per cilindri, M12 x 1, Distanza di commutazione 1,8 mm, montaggio schermato, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...120 °C, Connettore M12
MFH201 - Sensore per cilindri, M12 x 1, Distanza di commutazione 1,8 mm, montaggio schermato, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...120 °C, Connettore M12
MFH202 - Sensore per cilindri, M12 x 1, Distanza di commutazione 1,8 mm, montaggio schermato, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...120 °C, Connettore M12
MFH203 - Sensore per cilindri, M12 x 1, Distanza di commutazione 1,8 mm, montaggio schermato, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...120 °C, Connettore M12
MFH204 - Sensore per cilindri, M12 x 1, Distanza di commutazione 1,8 mm, montaggio schermato, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...120 °C, Connettore M12
M9H200 - Sensore per cilindri, M14 x 1,5, Distanza di commutazione 2 mm, montaggio schermato, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...85 °C, Connettore M12

Alimentatori


DN1031 - Alimentatore switching 24 V DC, 2,5 A, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 60 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corrente di uscita 2,5 A, regolata, CC - OK di uscita, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Gabbia a molla
DN4011 - Alimentatore switching 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 80 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corente di uscita 3,3 A, regolata, NEC class II Power Source, IP 20, Temperatura ambiente -25...70 °C, Morsetti a vite

Tecnica di collegamento


EVC001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC008 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, con LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
E12339 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...85 °C, 5 m cavo PUR schermato, schermo non collegato al connettore femmina
E12340 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -40...85 °C, 10 m cavo PUR schermato, schermo non collegato al connettore femmina

Attuale scheda informativa