SafetyController R360 per l'impiego in applicazioni mobili
Tecnologia di sicurezza per requisiti estremi.
- Sistema di controllo di sicurezza secondo EN ISO 13849 / Cat. 3, EN 62061 SIL 2.
- Routine di monitoraggio e di controllo ampliate per hardware e software.
- Ingressi e uscite di sicurezza per segnali analogici, digitali, ad impulsi e PWM.
- Interfacce CAN con CANopen, CANsafety e protocollo SAE J 1939.
- Programmabile secondo IEC 61131-3 con CoDeSys.
SafetyController R360
Grazie alle funzioni hardware e software integrate è possibile comandare e controllare applicazioni secondo la nuova direttiva macchine fino alla Cat. 3 / PL d secondo EN ISO 13849.
I monitoraggi permanenti della CPU, della memoria e del restante hardware tramite il sistema operativo e le ampliate funzioni di diagnosi delle uscite garantiscono un funzionamento sicuro del processo di controllo.
Nel software CoDeSys, semplice e chiaro, si trovano tutte le informazioni importanti del sistema per il programma di applicazione.
Tramite l'interfaccia CAN è possibile collegare i controller, attraverso il protocollo CANsafety e CANopen, ad altri sistemi di controllo di sicurezza e standard oppure a moduli di ingresso/uscita della serie di prodotti R360.
Funzioni e vantaggi
In quasi tutte le applicazioni mobili si trovano funzioni che possono provocare un pericolo per persone e materiali. In settori di applicazione sempre più numerosi (es. ponti sollevatori per veicoli, veicoli dei rifiuti) esistono, da un po' di tempo, norme ben precise per il prodotto. Anche con la revisione della direttiva macchine i costruttori di macchine devono confrontarsi spesso con nuovi requisiti.
Per questo motivo aumenta la necessità di componenti elettroniche certificate nei macchinari per applicazioni mobili. Il SafetyController può essere utilizzato in applicazioni fino alla categoria 3 / PL secondo EN ISO 13849-1 e SIL 2 secondo EN 62061.