Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo.
Specchio, specchio delle mie brame...
- Cablaggio unilaterale poiché l'emettitore e il ricevitore sono integrati in un unico involucro.
- SIL secondo IEC 61508 e PL secondo ISO 13849.
- Programmazione semplice tramite cablaggio; non sono necessari software o simili.
- Collegamento standard con connettore M12 a 8 poli.
- Applicazioni con portate fino a 60 m (principio emettitore-ricevitore).
Un involucro, due funzioni
Nell'involucro dell'elemento attivo sono integrati emettitore e ricevitore. L'elemento passivo contiene gli specchi riflettenti. Il collegamento elettrico si trova solo in un lato dell'elemento attivo. In questo modo l'operatore risparmia tempo e quindi costi per il cablaggio.
Per un monitoraggio settoriale ancora più ampio
Tramite il noto principio emettitore-ricevitore, le griglie fotoelettriche di sicurezza raggiungono ora portate fino a 60 m.
Cablaggio semplice
La configurazione si esegue tramite il cablaggio dei connettori M12 a 8 poli. Non sono necessari né un PC né un software. È possibile realizzare con facilità funzioni quali EDM, riavvio o una funzione muting esterna.
Applicazioni:
tecnica di trasporto, protezione di celle con robot.
Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo - Tipo 4 / SIL3 / PLe
Griglie fotoelettriche di sicurezza emettitore/ ricevitore con portata fino a 60 m - Tipo 4 / SIL3 / PLe