Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate.
Entrano in scena le nuove barriere fotoelettriche di sicurezza.
- Barriere fotoelettriche di sicurezza del tipo 2 e tipo 4 secondo IEC 61496.
- Ora con SIL secondo IEC 61508 e PL secondo ISO 13849.
- Possibilità di montaggio incastrato. Accessori di montaggio forniti con le barriere fotoelettriche.
- Portate selezionabili sulla barriera fotoelettrica di sicurezza: 0...4 m o 3...12 m.
- Collegamento semplice con l'affidabile connettore M12 (5 e 8 poli).
Sicurezza certificata
Le barriere e griglie fotoelettriche di sicurezza sono realizzate secondo le norme in vigore e certificate dal TÜV Süd (ente di certificazione ed ispezione). Esse corrispondono ai requisiti del tipo 2 / SIL 2 o tipo 4 / SIL 3. In questo modo l'impianto è sicuro qualora sia necessario un controllo dell'area pericolosa e di quella di accesso.
Varianti
Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono disponibili per altezze protette da 160 mm a 1510 mm, a distanze di 150 mm. La risoluzione (capacità di rilevamento) può essere selezionata tra 30, 40, 50 o 90 mm. Le griglie fotoelettriche di sicurezza sono disponibili nelle versioni a 2, 3 o 4 raggi. Una cosa è comune per tutte le versioni: le piccolissime dimensioni dell'involucro pari a soli 28 x 30 mm.
Montaggio semplice
Le barriere fotoelettriche di sicurezza hanno una scanalatura a T sul retro per tutta la loro lunghezza e possono così essere montate con facilità. Le staffe di fissaggio vengono fornite con ogni barriera fotoelettrica, quindi non è necessario ordinarle separatamente. Il montaggio può essere eseguito indipendentemente dalla posizione incastrando lateralmente la barriera fotoelettrica di sicurezza.
Cablaggio semplice
La configurazione si esegue tramite il cablaggio dei connettori M12 a 5 e 8 poli. Per questo non sono necessari né un PC né un software. È possibile realizzare funzioni quali EDM (External Device Monitoring), riavvio o una funzione esterna di muting (relè di sicurezza G2001S).
Applicazioni:
limitazioni di accesso e monitoraggio di settori, celle con robot, macchinari per il montaggio di componenti, linee di produzione nell'automazione industriale.