Sistema di automazione di sicurezza, con funzioni di PLC e gateway

Sistema di automazione di sicurezza, con funzioni di PLC e gateway

Safety 4.0: SmartPLC di sicurezza

  • Messa in funzione rapida e semplice.
  • Versatile e innovativo grazie a connessioni hardware e CODESYS V3.
  • Alta affidabilità dell'impianto grazie alla diagnostica avanzata.
  • Rapporto prezzo-prestazione imbattibile.
  • Livello di sicurezza fino a SIL 3, PL e.
Più di un semplice PLC
Così come uno smartphone è molto più di un semplice telefono, anche il nuovo SmartPLC è molto di più che un semplice PLC.
È versatile per diverse funzioni, anche in applicazioni di sicurezza fino a SIL 3, PL e.
Ad esempio come:
– PLC a sicurezza intrinseca
– PLC standard
– Gateway AS-i
– Sistema di visualizzazione
– Convertitore di protocolli
– Datalogger
– Centralina di controllo intelligente (soluzioni di sistema ifm)

Due PLC integrati (1 a sicurezza intrinseca, 1 standard), potenti processori, un'ampia memoria e una varietà di protocolli supportati consentono il controllo di impianti complessi e ciò ad un prezzo imbattibile.

Gateway AS-i


AC402S - Gateway AS-i Profinet con logica di sicurezza integrata, Utilizzo come gateway AS-i Profinet con logica di sicurezza integrata, Interfaccia di configurazione Ethernet con interfaccia web dinamica per la configurazione e diagnosi, inclusa manutenzione remota, Profinet RT Device classe B, Display LCD a colori, PLC di sicurezza e standard integrato, IP 20, Temperatura ambiente 0...50 °C
AC422S - Gateway AS-i EtherNet/IP con logica di sicurezza integrata, Utilizzo come gateway AS-i Ethernet/IP con logica di sicurezza integrata, Interfaccia di configurazione Ethernet con interfaccia web dinamica per la configurazione e diagnosi, inclusa manutenzione remota, Display LCD a colori, PLC di sicurezza e standard integrato, Configurazione e messa in funzione tramite software CODESYS V3, IP 20, Temperatura ambiente 0...50 °C

Accessori


AC1250 - Modulo AS-i di disaccoppiamento dati, IP 20, Temperatura ambiente 0...60 °C, Morsetti fino a 2,5 mm²

Attuale scheda informativa