Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione.
Con semplicità, rapidità e precisione fin nell'ultimo angolo.
- Resistenti a torsioni grazie all'involucro in metallo.
- Rapida messa in funzione senza regolazione di emettitore e ricevitore.
- Semplice regolazione della sensibilità tramite potenziometro.
- Commutazione impulso luce/buio tramite interruttore girevole.
- Raggio luminoso sottile e preciso per tutta l'ampiezza della fotocellula a forcella.
Fotocellule con forme nuove
Paragonati alle tradizionali fotocellule a forcella in plastica, i nuovi sensori ifm con involucro in metallo robusto sono particolarmente resistenti a torsioni. Rispetto alle fotocellule a barriera il vantaggio è che viene eliminata la regolazione complessa e reciproca di emettitore e ricevitore.Le fotocellule vengono utilizzate in particolare in applicazioni per il monitoraggio di pezzi nella tecnica di alimentazione e strumenti di movimentazione. Altri esempi di applicazione sono il monitoraggio dei bordi di pannelli o il controllo di oggetti trasparenti sovrapposti per il quale è molto utile la precisa regoalazione della sensibilità mediante il potenziometro. I controlli di disequilibrio su alberi possono essere eseguiti, con precisione, grazie al sottile raggio luminoso con il suo piccolo diametro costante.