RFID per la produzione e la logistica.
Sistema UHF per applicazioni universali.
- Antenne Ultra Low, Low, Mid e Wide Range per ogni applicazione.
- Interfaccia Ethernet TCP/IP per la parametrizzazione e la trasmissione dei dati.
- Reader UHF con quattro collegamenti esterni dell'antenna.
- Supporto di Bulk Reading (lettura multipla) e Dense Reader Mode (funzione di anticollisione).
- Compatibile secondo ISO 18000-6C, EPC, Global Class 1 Gen 2.
Il nuovo reader UHF della ifm
Come componenti della piattaforma di sistemi UHF, i reader DTE800 per l'Europa e i DTE900 per gli USA sono conformi rispettivamente con 865-870 MHz e con 902-928 MHz.
Le antenne UHF della ifm
Le antenne Ultra Low Range e Low Range sono destinate ad applicazioni con letture a breve distanza. Per ottenere un'alta selettività, si utilizzano i più piccoli tipi possibili capaci di gestire brevi distanze di lettura. Grazie alle sue dimensioni ridotte, l'antenna Mid Range viene utilizzata per applicazioni con letture a media distanza fino a 2 m.Le antenne Wide Range con angoli di apertura di 30° e 70° sono state realizzate per applicazioni con letture a lunga distanza dove sono richieste portate fino a 7 m.
Reader RFID UHF
![]() | DTE800 - Reader RFID UHF, Connettore M12, IP 65, Temperatura ambiente -25...55 °C, Connettore M12 |