Sensori piatti e sensori avvitabili Pt100/Pt1000

Sensori piatti e sensori avvitabili Pt100/Pt1000

Sensori piatti Pt100/Pt1000 per le più diverse applicazioni.

  • Montaggio flessibile.
  • Sensori piatti per viti M6 e M10.
  • Sensori avvitabili in M5 e M6.
  • Misurazione della temperatura da -30 a 180 °C.
Per applicazioni complesse con i requisiti più diversi
Ogni applicazione pone requisiti propri ai sensori di temperatura installati. Criteri quali materiale dell'involucro o tipo sono altrettanto importanti quanto la connessione a amplificatori di controllo, sistemi di controllo (PLC) o moduli AS-i. I nuovi sensori avvitabili e quelli piatti della ifm electronic sono quindi concepiti in modo tale da essere adatti, grazie alla loro forma e al loro materiale, per le più diverse applicazioni.
TS522A e TS502A per applicazioni ATEX
I sensori piatti TS522A e TS502A hanno inoltre l'omologazione ATEX secondo il gruppo II, categoria 3D/3G.

Sensori piatti · Elemento sensibile Pt100 / Pt1000

TS2229 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Campo di misura: -25...90 °C, cavo PUR
TS522A - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D/3G, Campo di misura per applicazioni ATEX, -20...115 °C / -4...239 °F, IP 67, Campo di misura: °C, cavo in silicone
TS502A - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D/3G, Campo di misura per applicazioni ATEX, -20...115 °C / -4...239 °F, IP 67, Campo di misura: °C, cavo in silicone

Sensori avvitabili · Elemento sensibile Pt100

TS2659 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, IP 67, Campo di misura: -30...180 °C, cavo in silicone
TS0759 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, IP 67, Campo di misura: -30...180 °C, cavo in silicone
TS2759 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, IP 67, Campo di misura: -30...180 °C, cavo in silicone
TS4759 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, IP 67, Campo di misura: -30...180 °C, cavo in silicone

Amplificatore di controllo

TR2432 - Amplificatore di controllo per sensori di temperatura, Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Display alfanumerico a 4 posizioni, Uscita di commutazione, uscita analogica 4...20 mA o 0...10 V, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: -40...300 °C, Connettore M12
TR7432 - Amplificatore di controllo per sensori di temperatura, Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite di commutazione, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: -40...300 °C, Connettore M12
TP3237 - Convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura, per elementi di misura Pt100 e Pt1000 Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Uscita analogica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: 0...100 °C, Connettore M12
TP3231 - Convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura, per elementi di misura Pt100 e Pt1000 Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Uscita analogica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: -50...150 °C, Connettore M12
TP3232 - Convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura, per elementi di misura Pt100 e Pt1000 Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Uscita analogica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: -50...300 °C, Connettore M12
TP3233 - Convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura, per elementi di misura Pt100 e Pt1000 Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Uscita analogica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: -18...148,9 °C, Connettore M12