Sensore di pressione affidabile con un nuovo campo d'impiego.
Collegamento di processo e membrana di misura specifici per applicazioni pneumatiche.
- Collegamento di processo con filettatura G 1/8 I.
- Due uscite di commutazione programmabili o uscita di commutazione e diagnosi.
- Campi di pressione -1...1 bar o -1...10 bar.
- Possibilità di fissaggio variabile con collegamento di processo e accessori.
- Possibilità di misurazione della pressione differenziale.
Tipo PN, specifico per applicazioni pneumatiche
Il sensore di pressione PN7, utilizzato finora di frequente nel settore della pneumatica, ha ora nuove caratteristiche che lo rendono ancora più interessante per le applicazioni pneumatiche. Il nuovo PN78 con membrana di misura piezoresistiva in silicio non ha nulla da invidiare, in quanto a precisione, ai sensori con membrana di misura in ceramica utilizzati finora. Grazie alla sua struttura costruttiva, permette misurazioni della pressione differenziale senza che venga collegato un secondo sensore di pressione.
Grazie al nuovo collegamento di processo con filettatura G 1/8 I e numerosi fori per il fissaggio, il PN78 è conforme anche agli standard comuni nel settore della pneumatica. Un ulteriore vantaggio è dato da un grado di protezione più alto pari a IP 67.
Collegamento di processo G 1/8 I con commutazione PNP/NPN, uscita di diagnosi