Sensore di pressione compatto per applicazioni di robotica e movimentazione.
Una ventata di aria fresca nel settore pneumatico – ora anche con commutazione NPN.
- Display obliquo per una buona leggibilità e un uso semplice.
- Display a due colori per l'indicazione dello stato di commutazione.
- Montaggio semplice grazie ai fori integrati e agli accessori.
- Due uscite di commutazione programmabili o un'uscita di commutazione e diagnosi.
- Campo di pressione -1...1 bar o -1...10 bar.
Sensore di pressione PQ per applicazioni pneumatiche
I nuovi sensori di pressione della serie PQ si basano su un elemento di misura piezoresistivo e sono caratterizzati da un involucro estremamente compatto e da una moltitudine di campi d'impiego. I sensori misurano, con precisione, la pressione nel campo di sottopressione e sovrapressione in applicazioni pneumatiche. La membrana di misura in silicio è resistente a liquidi (es. condensa) e depositi che si potrebbero trovare nel sistema.
Dettagli tecnici
La membrana di misura in silicio utilizzata garantisce un'alta resistenza a sovraccarico nonché una precisione di < ± 0,5 %. Il sensore può essere programmato tramite due pulsanti. Il display a due colori e quattro posizioni è un ausilio alla programmazione; in più, con funzionamento normale, la pressione del sistema viene indicata in modo leggibile anche da lontano.