Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1.
Sensore laser con eccellenti prestazioni ad un prezzo conveniente.
- Tecnologia laser per montaggio, movimentazione e automazione industriale.
- Alta precisione: anche gli oggetti più piccoli vengono rilevati con sicurezza.
- Punto luminoso laser visibile: facile orientamento dei sensori.
- Vasta gamma di accessori di fissaggio.
- Modalità teach per risparmiare tempo e costi per la messa in funzione.
Classe di protezione laser 1
La serie O5 comprende un efficiente sistema a barriera, una fotocellula reflex con filtro di polarizzazione e una fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo.
Alta precisione
I sensori rilevano anche i più piccoli oggetti fino ad un diametro di 1,5 mm.
Varietà di accessori
Per un montaggio semplice e rapido, l'orientamento preciso e il fissaggio dei sensori, la ifm electronic offre una vasta gamma di accessori.
Applicazioni
Tecnologia di montaggio, movimentazione e automazione industriale