Alimentazione di corrente per reti AS-i stabili.
Alimentatori switching ad impulsi primari, compatti ed efficienti.
- Ingresso con ampio campo, 100...240 V AC + o ±10 %.
- Minimo surriscaldamento dell'armadio elettrico grazie all'alta efficienza energetica.
- UL Limited Power Source AC1236.
- Alimentatori per l'ampliamento totale AS-i.
Sistemi AS-Interface stabili
Gli alimentatori AS-i danno un contributo importante al successo di AS-i come sistema di cablaggio per sensori e attuatori. Essi sono la base per l'altissimo grado di protezione del sistema contro le interferenze in ambienti industriali. La qualità degli alimentatori garantisce un disaccoppiamento sicuro della rete da interferenze di disturbo derivanti dall'alimentazione primaria. La simmetria della tensione AS-i riduce al minimo gli effetti degli influssi elettromagnetici.
AS-Interface con ampliamento totale
Con gli alimentatori AS-i della ifm electronic è possibile installare reti AS-i con una lunghezza di 100 m o fino a 1000 m in modo sicuro e conveniente con misure supplementari.