Corrente in veste arancione - Alimentatori made by ifm.

Corrente in veste arancione - Alimentatori made by ifm.

Alimentatori switching da 24 V DC con "riserva di potenza intelligente".

  • Due tipi per diverse applicazioni.
  • Ampio campo della tensione di ingresso, monofase, 100...240 V AC.
  • Involucro robusto in metallo o involucro compatto in plastica.
  • Minima perdita di potenza grazie all'alta efficienza energetica.
  • Stato operativo indicato tramite LED e uscita DCok.
Alimentatori ad impulsi primari Gli alimentatori ad impulsi primari sono una soluzione economica per l’alimentazione di sensori, attuatori e componenti elettronici sensibili. Essi si distinguono per la loro forma compatta e il loro peso minimo. Quest'ultimo garantisce un montaggio affidabile su guida DIN. Una tensione di uscita stabile in caso di sollecitazioni diverse e con tensioni di ingresso variabili garantisce sicurezza operativa e disponibilità dell'impianto.

In caso di un sovraccarico gli alimentatori reagiscono con una "riserva di potenza intelligente", ossia mettono a disposizione più potenza in funzione del carico per un determinato periodo di tempo: fino a 5 s per un carico del 150% e fino a 13 s per uno fino a 120%. Così gli alimentatori possono attivarsi anche con carichi difficili.

I LED e un'uscita DCok segnalano ed indicano gli stati operativi. L'ampio campo della tensione di ingresso e l'omologazione cULus garantiscono l'uso universale degli alimentatori.

DN1030 - Alimentatore switching 24 V DC, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 30 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corrente di uscita 1,25 A, regolata, CC - OK di uscita, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Gabbia a molla
DN1031 - Alimentatore switching 24 V DC, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 60 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corrente di uscita 2,5 A, regolata, CC - OK di uscita, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Gabbia a molla
DN3011 - Alimentatore switching 24 V DC, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 60 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corrente di uscita 2,5 A, regolata, Uscita relè DC-ok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Morsetti a vite
DN3012 - Alimentatore switching 24 V DC, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 120 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corrente di uscita 5 A, regolata, Uscita relè DC-ok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Morsetti a vite