Affidabile protezione da tracimazione per fluidi liquidi.
Così non trabocca niente!
- Protezione da tracimazione secondo la disposizione di legge tedesca per il governo delle acque (WHG § 19).
- Indicazione dello stato di commutazione ben visibile.
- Semplice taratura nell'applicazione tramite pulsanti.
- Campo di regolazione ampliato per maggior sicurezza dell'applicazione.
- Concetto di montaggio modulare per l'uso flessibile.
Sicurezza nell'applicazione
I nuovi sensori di livello della serie LI21 sono ottimizzati per applicazioni in oli idraulici e lubrorefrigeranti. Vengono utilizzati per controllare il livello minimo, una tracimazione o perdite dei serbatoi. Il campo di regolazione ampliato aumenta la sicurezza dell'applicazione.
Semplice messa in funzione
Il nuovo concetto d'uso permette di tarare e regolare la funzione dell'uscita semplicemente premendo i pulsanti. I depositi possono essere soppressi durante il funzionamento senza che sia necessaria una nuova taratura.
Affidabile
La serie LI21 è omologata come protezione da tracimazione secondo disposizione di legge tedesca per il governo delle acque (WHG § 19).
Applicazione
Lubrorefrigeranti a base di acqua, oli, acqua e fluidi simili all'acqua. Protezione da tracimazione secondo la disposizione di legge tedesca per il governo delle acque (WHG § 19).