Ripartitori con tecnica ecolink: il collegamento sicuro.

Ripartitori con tecnica ecolink: il collegamento sicuro.

Dall'automazione industriale all'industria di macchine utensili.

  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti.
  • Ottima tenuta anche con montaggio senza utensili.
  • Tecnica di collegamento conforme alla norma EN 61076 per connettori M12.
  • Materiali di alta qualità per un'elevata disponibilità dell'impianto.
Ripartitori con tecnica ecolink per applicazioni complesse La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. Tecnica ecolink Utilizzando la nuova tecnica ecolink si evitano errori nel montaggio. Un arresto meccanico integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti. Così è possibile un montaggio rapido e sicuro anche senza utensili a momento torcente.
L'O-ring viene compresso sempre in modo corretto garantendo così alti gradi di protezione IP67, IP68 e IP 69K. Applicazioni Automazione industriale, macchine utensili, settore idraulico

Ripartitori con cavo

EBC013 - Ripartitore centrale, 4 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cavo PUR
EBC025 - Ripartitore centrale, 4 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cavo PUR
EBC014 - Ripartitore centrale, 4 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cavo PUR
EBC026 - Ripartitore centrale, 4 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cavo PUR
EBC017 - Ripartitore centrale, 6 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cavo PUR
EBC029 - Ripartitore centrale, 6 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cavo PUR
EBC018 - Ripartitore centrale, 6 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cavo PUR
EBC030 - Ripartitore centrale, 6 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cavo PUR
EBC021 - Ripartitore centrale, 8 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cavo PUR
EBC033 - Ripartitore centrale, 8 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cavo PUR
EBC022 - Ripartitore centrale, 8 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cavo PUR
EBC034 - Ripartitore centrale, 8 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 10 m cavo PUR

Ripartitori centrali con connettore

EBC001 - Ripartitore centrale, 4 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC003 - Ripartitore centrale, 4 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC002 - Ripartitore centrale, 4 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC004 - Ripartitore centrale, 4 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, con LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC005 - Ripartitore centrale, 6 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC007 - Ripartitore centrale, 6 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC006 - Ripartitore centrale, 6 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, con LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC008 - Ripartitore centrale, 6 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, con LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC009 - Ripartitore centrale, 8 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC011 - Ripartitore centrale, 8 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC010 - Ripartitore centrale, 8 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, con LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23
EBC012 - Ripartitore centrale, 8 vie, senza alogeno, senza silicone, contatti dorati, con LED, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °Cconnettore con base M23

Attuale scheda informativa