PMDLine M30 compatto: tecnologia a tempo di volo e IO-Link

PMDLine M30 compatto: tecnologia a tempo di volo e IO-Link

Sensore ottico con tecnologia PMD, parametrizzabile in modo semplice e rapido.

  • Corpo compatto con una lunghezza di soli 70 mm.
  • Pratica impostazione di tutti i parametri tramite IO-Link 1.1.
  • Alta portata da 30 mm fino a 2.000 mm.
  • Alto grado di protezione IP 69K per applicazioni con alti requisiti.
  • Versioni disponibili con classe di protezione laser 1 o 2.
Sensore standard con tecnologia a tempo di volo
Il sensore OID con tecnologia a tempo di volo (PMD = Photonic Mixer Device) associa i vantaggi quali grande portata, soppressione dello sfondo affidabile, luce rossa visibile e alta capacità di riserva con la classe laser 1 o 2. Con lo stesso prezzo è perciò un'alternativa intelligente ai sensori standard.
IO-Link per una semplice parametrizzazione
Il punto di commutazione può essere impostato semplicemente tramite un sistema di controllo o un PC. In questo modo si evitano manomissioni involontarie direttamente sul sensore, aumentando la sicurezza. Tramite IO-Link o pin 5 sul connettore M12 è possibile disattivare anche il raggio laser.
Qualsiasi superficie e montaggio
Sia con oggetti lucidi, opachi, scuri o chiari di qualsiasi colore, il sensore OID garantisce una soppressione dello sfondo affidabile; l'angolo di incidenza variabile consente un'installazione flessibile. Ciò semplifica il montaggio e riduce i costi.

Sensore ottico di distanza · Connettore M12, antivalente · PNP


OID204 - Sensore ottico di distanza, Soppressione dello sfondo, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,03...2 m, Connettore M12
OID254 - Sensore ottico di distanza, Soppressione dello sfondo, Luce laser visibile, CLASSE LASER 1, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,03...2 m, Connettore M12

Accessori


E10737 - Squadretta di fissaggio
E11049 - Briglia di fissaggio, Temperatura ambiente -25...85 °C
E10077 - Briglia di fissaggio
E20951 - cubo, M10
E30398 - Memory Plug, Memoria dei parametri per sensori IO-Link, Capacità di memoria: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x connettore M12
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Versione 4.2, Software per la parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link tramite adattatore USB, Utilizzo tramite cavo USB (driver sono inclusi): interfaccia IO-Link E30396 o master IO-Link E30390 (osservare la rispettiva scheda tecnica), Import e aggiornamento IODD dal sito ifm

Tecnica di collegamento


EVC073 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC074 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
EVT013 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, contatti dorati, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cavo PVC

Attuale scheda informativa