Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline.
Sensori ottici M18 ottimizzati per applicazioni difficili in zone umide.
- Materiali selezionati, adatti al settore alimentare.
- Qualità garantita mediante certificato ECOLAB.
- Conseguente applicazione del know how tecnico di ifm nel settore.
- Ottimo concetto di tenuta: IP 67, IP 68 e IP 69K.
- Varianti con regolazione fissa – semplice messa in funzione (plug & play).
Campi d'impiego della serie OG wetline
La serie OG wetline è stata pensata soprattutto per applicazioni nell'industria alimentare come caseifici, birrifici o per l'industria della carne. In merito sono stati messi in pratica il know how tecnico del settore e le esperienze della ifm in modo conseguente.
Involucro robusto in acciaio inox
L'involucro in acciaio inox, una lente in plastica e un materiale stagno, adatto all'industria alimentare, rendono la serie OG wetline idonea per le zone umide dell'industria alimentare dove vengono utilizzati detergenti aggressivi.
Varianti con regolazione fissa
La serie OG wetline è regolata in modo fisso. Per le varianti con soppressione dello sfondo è possibile selezionare tra portate di 100 mm, 200 mm o 300 mm.
Applicazioni
Zone asettiche ed umide.