OG BasicLine ora anche in plastica!
Sensori ottici compatti ed efficienti del tipo M18.
- Per applicazioni standard nella tecnica dei trasporti industriali e nella tecnologia di movimentazione.
- L'alternativa conveniente.
- Fotocellule a barriera e reflex con regolazione fissa ("plug & play").
- Fotocellula reflex: semplice regolazione tramite potenziometro.
- Fissaggio universale mediante accessori di fissaggio e di montaggio.
Applicazioni
I sensori in plastica della serie OG sono concepiti in particolare per il rilevamento della posizione nella tecnica dei trasporti industriali e nella tecnologia di movimentazione. Oltre al fatto che soddisfano i requisiti tecnici, i sensori sono anche convenienti.
Varianti
Le fotocellule a barriera e quelle reflex con filtro di polarizzazione hanno una regolazione fissa. Dopo il montaggio, eseguibile in modo rapido e conveniente con l'ausilio di accessori opzionali, i sensori sono pronti al funzionamento in breve tempo. La portata della fotocellula reflex è regolabile con il potenziometro in modo preciso per la rispettiva applicazione.
Fotocellula reflex · Luce rossa 645 nm · Connettore M12 · 3 fili DC PNP
Fotocellula reflex · Luce rossa 645 nm · Connettore M12 · 3 fili DC PNP
Fotocellula a barriera – Emettitore · Luce rossa 645 nm · Connettore M12
![]() | OGS100 - Fotocellula a barriera, M18 x 1, DC, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...8 m, Connettore M12 |