Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18.
Un cubo per una soluzione a tutto tondo.
- Piccolo, compatto e resistente: un sensore con alta prestazione ottica.
- Buona qualità ad un prezzo interessante.
- Fotocellule a barriera e reflex, fotocellule con soppressione dello sfondo.
- Semplice modalità teach per una rapida messa in funzione.
- Montaggio universale e ampia selezione di accessori di fissaggio.
Nuova serie OG Cube
Questo sensore è stato concepito per applicazioni in ambienti industriali aggressivi. L'affidabile tecnologia della nota serie OG è ora integrata in uno stabile involucro in metallo, di forma cubica.
Portate elevate, dimensioni piccole
I sensori ottici si contraddistinguono per le alte portate di 4 m nel caso della fotocellula reflex e di 200 mm per la fotocellula a riflessione diretta. Con questa caratteristica e le piccole dimensioni dell'involucro, i sensori offrono maggiore flessibilità di integrazione in macchinari ed impianti.
Risparmio di tempo per il montaggio e la messa in funzione
Grazie alla modalità teach ed alla vasta gamma di accessori di fissaggio è possibile realizzare un montaggio rapido, risparmiando sui costi.
Applicazioni
Tecnologia di trasporto, macchine per imballaggio, automazione e movimentazione
Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo · Connettore M12 · 3 fili
Fotocellula reflex con filtro di polarizzazione · Connettore M12 · 3 fili
Fotocellula a barriera – Emettitore · Connettore M12
![]() | OGS280 - Fotocellula a barriera, DC, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...20 m, Connettore M12 |