La nuova O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive.
In conformità con le norme più recenti per le zone ATEX 3D.
- Affidabili fotocellule per zone potenzialmente esplosive.
- Portate elevate.
- Massima precisione con soppressione dello sfondo.
- Rapida regolazione con la nuova procedura teach.
- Fissaggio universale mediante accessori di fissaggio e di montaggio.
Campo di applicazione in zone con polveri potenzialmente esplosive
Queste fotocellule, secondo la categoria 3D, sono adatte per l'impiego in zone potenzialmente esplosive della zona 22 con polveri non conduttrici.
Varianti
Nuovi sensori per zone con polveri potenzialmente esplosive completano la nota serie di fotocellule O5 della ifm electronic. Come base sono state utilizzate la già nota fotocellula con soppressione dello sfondo, la fotocellula con filtro di polarizzazione e la fotocellula a barriera della serie O5 PerformanceLine con tasti teach.
Accessori di montaggio
Il sensore ATEX è compatibile con gli affermati accessori di montaggio e con i componenti del sistema della serie O5.
Applicazioni:
rilevamento della posizione nella tecnica d’imballaggio e dei trasporti industriali.
Fotocellula a riflessione diretta · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Soppressione dello sfondo · PNP · Schema di collegamento n.1
Fotocellula reflex · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Filtro di polarizzazione · PNP · Schema di collegamento n.1
Fotocellula a barriera · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Emettitore · PNP · Schema di collegamento n.2
![]() | O5S51A - Fotocellula a barriera, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D, DC, IP 65, Temperatura ambiente: -10...50 °C, Portata ...25 m, Connettore M12 |