Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori!

Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori!

Nuovo sensore di contrasti con LED RGB.

  • Selezione automatica del colore ottimale della luce emessa tramite teach.
  • Modalità teach per risparmiare tempo e costi per la messa in funzione.
  • Semplice rilevamento di marchi impressi e oggetti particolarmente piatti.
  • Alta frequenza di commutazione pari a 10.000 Hz.
  • Vasta gamma di accessori.
Applicazione
Con il sensore di contrasti O5 è possibile rilevare, in modo semplice, marchi impressi e oggetti particolarmente piatti.
LED RGB (rosso/verde/blu)
Con la funzione teach il sensore seleziona automaticamente il colore emesso per il quale esistono differenze di contrasto più grandi. Basta premere solo due volte i tasti teach perché il sensore sia pronto al funzionamento. In applicazioni con brevi rapporti impulso/pausa, l'O5K500 è in grado di commutare in modo affidabile grazie alla sua elevata frequenza di commutazione.
Vasta gamma di accessori
Per un fissaggio rapido e flessibile del sensore, è disponibile una vasta gamma di accessori.
Applicazioni
Industria degli imballaggi, industria alimentare

Connettore M12 / 3 fili DC PNP / NPN

O5K500 - Sensor di contrasti, Rilevamento automatico PNP/NPN, Funzione teach, Blocco elettronico, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, Connettore M12

Accessori

E21211 - Set di montaggio, Clamp di montaggio
E21212 - Set di montaggio, Clamp di montaggio
E20717 - clamp, Ø 12 mm
E21110 - clamp, Ø 12 mm
E20938 - Albero, Ø 12 / M10, Lunghezza 130 mm
E20940 - Albero, Ø 12 / M10, Lunghezza 200 mm
E20951 - cubo, M10

Attuale scheda informativa