Nuovo criterio nella misurazione termica del flusso

Nuovo criterio nella misurazione termica del flusso

Flussimetro calorimetrico per liquidi e gas

  • Con curve di flusso integrate per acqua, oli, glicole e aria
  • Rapido tempo di risposta con misurazione della temperatura integrata
  • Cambiamento di colore rosso/verde per valori di processo
  • Diametro interno del tubo impostabile da 15 a 400 mm
  • Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
Tecnica di misurazione
Il flussimetro SA funziona secondo il principio di misura calorimetrico. Nella sonda si trovano due elementi di misura e una fonte di calore. Viene sfruttato l'effetto fisico secondo il quale il fluido in scorrimento assorbe e trasporta energia termica. La variazione di temperatura che ne deriva è una misura per il flusso.
Funzione del dispositivo
Il nuovo sensore SA è concepito per il rilevamento e la misurazione di flusso e temperatura anche in tubazioni con un grande diametro interno fino a 400 mm. Per questo è utilizzabile nelle più svariate applicazioni. Il numero di serie sul dispositivo ne consente la tracciabilità univoca.
Uscite di commutazione, segnali analogici e IO-Link forniscono varie opzioni per l'ulteriore elaborazione dei segnali. In questo modo l'utente è preparato al meglio per Industria 4.0.

Connettore M12 · Modello elettrico DC PNP


SA5000 - Flussostati, Modi operativi: relativo, assoluto per liquidi, assoluto per gas, Campo di regolazione per modo relativo: 0...6 m/s (liquidi) e 0...200 m/s (gas), Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -40...80 °C, Connettore M12
SA4100 - Flussostati, Sonda per uso su raccordi cilindrici progressivi, Modi operativi: relativo, assoluto per liquidi, assoluto per gas, Campo di regolazione per modo relativo: 0...6 m/s (liquidi) e 0...200 m/s (gas), Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -40...80 °C, Connettore M12
SA4300 - Flussostati, Sonda per uso su raccordi cilindrici progressivi, Modi operativi: relativo, assoluto per liquidi, assoluto per gas, Campo di regolazione per modo relativo: 0...6 m/s (liquidi) e 0...200 m/s (gas), Interfaccia IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -40...80 °C, Connettore M12

Accessori


E30390 - Master USB IO-Link, per la parametrizzazione e l'analisi di dispositivi, Protocolli di comunicazione supportati: IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s), per uso con software FDT "ifm Container" o software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Temperatura ambiente -25...45 °C
E40258 - Raccordo progressivo, 50 bar
E40259 - Raccordo progressivo, 50 bar
E40260 - Raccordo progressivo, 50 bar
E40261 - Raccordo progressivo, 50 bar
E40262 - Raccordo progressivo, 50 bar
E40263 - Raccordo progressivo, 50 bar
E40264 - Raccordo progressivo, 50 bar
E40269 - adattatore per E40048, 1 bar
E40265 - Adattatore a saldare, Raccordo progressivo, 50 bar
E30420 - Cappuccio, per sensori di fluido con connettore M12

Tecnica di collegamento


EVC001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC002 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
EVC004 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC005 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
EVT064 - Connettore femmina, diritto, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, senza silicone, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cavo PVC
EVT001 - Connettore femmina, diritto, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, senza silicone, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cavo PVC

Attuale scheda informativa