Nuovo lettore multicodice con illuminazione infrarossa.
Funzioni ottimizzate per tutti i lettori multicodice ifm.
- Nuovi parametri di ottimizzazione per codici a barre 1D.
- Sistema regolabile di comparazione codici nel sensore.
- Libreria di codici a barre ampliata, ora con codici a barre RSS 1D.
- Trasmissione immagini per ogni interfaccia di processo.
- Selezione dei parametri di qualità secondo ISO / IEC 15415 e 16022.
Lettura indipendente dall'orientamento
Gli algoritmi ad alta prestazione decodificano automaticamente codici 1D o 2D, indipendentemente dall'orientamento e dalla quantità dei codici. I parametri di ottimizzazione per i codici 1D sono stati ampliati.
Sistema di comparazione codici nel sensore
Grazie ad un sistema selettivo e regolabile di identificazione e comparazione dei codici nel sensore non è necessario eseguire una complessa programmazione specifica. Così, ad esempio, è possibile verificare un determinato numero di caratteri all'interno di un codice.
Upgrade
Tra le nuove funzioni ci sono l'emissione della posizione del codice tramite interfaccia di processo, l'impostazione di tutti i parametri di qualità, le regolazioni individuali dell'illuminazione di ogni configurazione in un gruppo, la memoria integrata dell'immagine errata e la protezione dell'accesso tramite password.
Tipo di sensore
Sensore d'immagine CMOS b/n, risoluzione VGA 640 x 480
Applicazione
Il lettore multicodice viene utilizzato in diverse applicazioni industriali. I suoi campi di impiego vanno dalla rintracciabilità di prodotti ai sistemi di controllo della produzione fino all'identificazione del prodotto nei seguenti settori:
- industria automobilistica
- produzione di impianti solari
- Industria alimentare
- Tecnologia di trasporto
- macchine utensili
- macchine stampanti