Memory Plug IO-Link: conservazione dei dati in formato ridotto.

Memory Plug IO-Link: conservazione dei dati in formato ridotto.

Parametrizzazione rapida e semplice di sensori IO-Link.

  • Per copiare e memorizzare i dati del sensore con praticità.
  • Utilizzabile a livello universale per sensori IO-Link.
  • Scrivibile tutte le volte che si desidera.
  • Connettori ecolink M12.
Applicazione
Il Memory Plug viene utilizzato ovunque debbano essere copiati o salvati i dati del sensore. Questo potrebbe essere necessario ad esempio nel caso della sostituzione di un sensore difettoso oppure durante il montaggio di vari sensori con le stesse impostazioni parametriche. Il Memory Plug legge e salva i dati di un sensore IO-Link collegato. Se l'operatore poi collega un sensore dello stesso tipo con impostazione di fabbrica, il record di dati dalla memoria del Memory Plug viene copiato nel nuovo sensore.
Vantaggi
L'uso del Memory Plug fa risparmiare tempo che sarebbe altrimenti necessario per riprogrammare il sensore. Inoltre, copiando i dati, vengono evitati errori durante una nuova parametrizzazione.
Funzionalità
Nel Memory Plug è possibile memorizzare o copiare i dati in modo semplice grazie ad uno scambio automatico dei parametri. Per questo il Memory Plug viene inserito nel cavo di alimentazione e dell'uscita di commutazione di un apparecchio. Attivando la tensione di alimentazione o collegando un dispositivo al Memory Plug alimentato inizia automaticamente lo scambio dei dati. Se il Memory Plug è vuoto, salva automaticamente i dati di un sensore collegato, incluso il tipo. In seguito i dati salvati possono essere trasmessi a qualsiasi sensore dello stesso tipo (= stesso ID sensore). Inoltre è possibile dotare il Memory Plug di una protezione da scrittura che può essere di nuovo rimossa tramite il software FDT Container. Quest'ultimo permette anche di scrivere e bloccare il Memory Plug. Con il pulsante teach, disponibile come accessorio, è possibile attivare o disattivare, anche senza PC, la protezione da scrittura nonché ripristinare l'impostazione di fabbrica.

Memory Plug IO-Link

E30398 - Memory plug, Memoria dei parametri per sensori IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x connettore M12

Accessori

E30080 - Alimentatore, IP 40 (1) / IP 67 (2), Connettore M12
E30396 - Interfaccia IO-Link, per la configurazione e l'analisi di sensori con specifica DTM, Protocolli di comunicazione supportati: IO-Link (4800 e 38400 bit/s) protocollo EPS (19200 bit/s), contiene software ifm Container (E30110)
EVC010 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,3 m cavo PUR
EVC013 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
E30405 - Pulsante teach, per sensori PP0xE, PP052x, PP755x, per Memory Plug (E30398), IP 40, cavo PUR