L'interfaccia per l'automazione: server OPC.

L'interfaccia per l'automazione: server OPC.

Software server OPC per lettore multicodice e elettronica di diagnosi VSE.

  • Semplice integrazione dei dati tramite interfaccia OPC standard.
  • Supporta specifiche OPC Data Access 1, 2, 3 e OPC XML-DA Windows.
  • Supporto di namespace browsing.
  • Opzione: OPC Tunnel per evitare una configurazione complessa della rete e OPC Store & Forward in caso di disturbi della rete.
Il software server OPC mette a disposizione un'interfaccia software per l'integrazione standard dei dati dell'elettronica di diagnosi VSE e del lettore multicodice della ifm electronic in un sistema superiore. Le licenze software sono suddivise in quattro livelli e dipendono dal numero di strumenti collegati. Vari programmi OPC Client elaborano i dati messi a disposizione dall'OPC in modo tale che siano realizzabili i più diversi scenari di applicazione. In combinazione con l'elettronica di diagnosi VSE è possibile leggere e descrivere, tramite software, i parametri configurati delle vibrazioni e del monitoraggio, quali punti di commutazione e segnali di velocità. Il server OPC permette l'accesso standard ai risultati di lettura decodificati nonché a diversi parametri anche per il lettore multicodice.

Software server OPC per elettronica di diagnosi VSE

VOS001 - Server OPC octavis, Software, Tedesco/Inglese
VOS002 - Server OPC octavis, Software, Tedesco/Inglese
VOS003 - Server OPC octavis, Software, Tedesco/Inglese
VOS004 - Server OPC octavis, Software, Tedesco/Inglese

Elettronica di diagnosi VSE, supportata dal software server OPC

VSE002 - Elettronica di diagnosi per sensori di vibrazioni, Interfaccia Ethernet, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Combicon
VSE100 - Elettronica di diagnosi per sensori di vibrazioni, 4 ingressi del sensore 0...10 mA, Interfaccia Ethernet, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Combicon

Software server OPC per lettore multicodice

E2I210 - Server OPC per lettore multicodice, Software, Tedesco/Inglese
E2I211 - Server OPC per lettore multicodice, Software, Tedesco/Inglese
E2I212 - Server OPC per lettore multicodice, Software, Tedesco/Inglese
E2I213 - Server OPC per lettore multicodice, Software, Tedesco/Inglese

Lettore multicodice, supportato dal software server OPC

O2I100 - Lettore multicodice, Max. campo visivo: 68 x 50 mm Analisi codice integrata e configurabile Interfacce di processo Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfacce di parametrizzazione Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12, 8 poli Connettore femmina M12, 4 poli
O2I104 - Lettore multicodice, Dimensione max. del campo immagine: 400 x 300 mm Analisi codice integrata e configurabile Interfacce di processo Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfacce di parametrizzazione Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12, 8 poli Connettore femmina M12, 4 poli
O2I101 - Lettore multicodice, Max. campo visivo: 68 x 50 mm Analisi codice integrata e configurabile Interfacce di processo Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfacce di parametrizzazione Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12, 8 poli Connettore femmina M12, 4 poli
O2I103 - Lettore multicodice, Max. dimensione del campo immagine: 140 x 100 mm Analisi codice integrata e configurabile Interfacce di processo Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfacce di parametrizzazione Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12, 8 poli Connettore femmina M12, 4 poli

Attuale scheda informativa