Encoder incrementale intelligente con display e IO-Link

Encoder incrementale intelligente con display e IO-Link

Motion Controller: encoder, controllore di velocità/senso di rotazione e contatore in un unico dispositivo

  • Risoluzione di 2...10.000 e livello del segnale (TTL / HTL) programmabili.
  • Display a due colori, orientabile elettronicamente, per l'indicazione dei valori di processo.
  • Versatile: connettore M12 utilizzabile in modo radiale e assiale.
  • Versione con albero pieno (flangia ad innesto e Servo) e con albero cavo.
  • Trasmissione dei dati di processo e diagnostica tramite IO-Link.
Senza compromessi
Il principio magnetico di rilevamento garantisce la stessa precisione degli encoder ottici e la stessa robustezza dei sistemi magnetici.
Semplice
La risoluzione e il livello del segnale sono programmabili.
Gli encoder hanno un ampio campo di alimentazione da 4,5 a 30 V DC e sono utilizzabili in modo universale.
Multifunzione
Gli encoder PerformanceLine hanno un'analisi del segnale integrata per il monitoraggio della velocità, funzioni di conteggio e riconoscimento del senso di rotazione.
Intuitivi
Gli encoder consentono una semplice regolazione e indicazione del valore di posizione tramite display e pulsanti nonché un menu guidato intuitivo.
Connessione in rete
I dati di diagnostica e i parametri vengono trasmessi con affidabilità tramite IO-Link. Pronti per Industria 4.0!

Albero cavo con giunto dello statore integrato · Display a 4 digit · Analisi degli impulsi integrata


ROP520 - Risoluzione: 1...10000, Tensione di esercizio [V]: 4,75...30 DC, Collegamento Connettore M12,

Albero pieno · Display a 4 digit · Analisi degli impulsi integrata


RUP500 - Risoluzione: 1...10000, Tensione di esercizio [V]: 4,75...30 DC, Collegamento Connettore M12,
RVP510 - Risoluzione: 1...10000, Tensione di esercizio [V]: 4,75...30 DC, Collegamento Connettore M12,

Accessori


E30390 - Master USB IO-Link, per la parametrizzazione e l'analisi di dispositivi, Protocolli di comunicazione supportati: IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s), per uso con software FDT "ifm Container" o software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Temperatura ambiente -25...45 °C
E12432 - Cavi di collegamento, diritto / diritto, senza alogeno, IP 68, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,3 m cavo PUR
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Versione 4.2, Software per la parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link tramite adattatore USB, Utilizzo tramite cavo USB (driver sono inclusi): interfaccia IO-Link E30396 o master IO-Link E30390 (osservare la rispettiva scheda tecnica), Import e aggiornamento IODD dal sito ifm
E30398 - Memory Plug, Memoria dei parametri per sensori IO-Link, Capacità di memoria: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x connettore M12

Tecnica di collegamento


E12402 - Connettore femmina, diritto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR schermato, schermo collegato al connettore femmina
E12403 - Connettore femmina, diritto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR schermato, schermo collegato al connettore femmina
E12404 - Connettore femmina, diritto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 10 m cavo PUR schermato, schermo collegato al connettore femmina

Attuale scheda informativa

Selettore