Sensori induttivi a fessura: piccoli, convenienti e versatili.
Rilevamento preciso della posizione per apparecchi e strumenti di misura.
- Involucro standard per un'integrazione più semplice.
- Collaudo secondo ATEX e IECEx.
- Interfaccia Namur.
- Grande intervallo di temperatura.
Campi d’impiego
I sensori a fessura vengono utilizzati in applicazioni con apparecchi di misura o strumenti per la misurazione di pressione e flusso. I sensori possono essere montati con facilità e permettono una commutazione senza contatto e non soggetta a usura. I target possono essere di materiale diverso.
Applicazioni tipiche
Nei contatori viene utilizzata una rotella dentata come target per il sensore. Nei ruotismi di minuteria invece il sensore commuta quando il target di controllo è introdotto nella fessura.
Varianti
I nuovi sensori induttivi a fessura sono omologati per le zone ATEX con gas e polvere della categoria 1. I sensori possono essere attivati con 24 V al di fuori delle zone ATEX.
Applicazioni
Strumentazione, apparecchi di misura, pozzetti per valvole.
2 fili DC PNP · Categoria ATEX II 1 D, 1 G · Grado di protezione IP 67 · Classe di protezione III
Accessori