Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi.

Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi.

Sulle tracce del dettaglio - Rilevamento di pezzi metallici piccoli.

  • Varianti con funzionamento statico e dinamico.
  • Risoluzione elevata: anche sfere di acciaio con Ø 0,6 mm vengono rilevate con affidabilità.
  • Estremamente rapidi grazie ad un tempo di risposta di 0,2 ms.
  • Prolungamento degli impulsi e sensibilità regolabili con potenziometro.
  • Funzione NC o NO selezionabile.
I sensori statici funzionano come i sensori induttivi. Essi generano un segnale di uscita fintanto che un metallo si trova nella zona di rilevamento. Così è possibile realizzare processi di apporto come nel caso di viti in scorrimento o prevenzione di intasamenti.

I sensori dinamici vengono utilizzati qualora debbano essere rilevati pezzi particolarmente piccoli. In caso di presenza di un target viene generato un impulso breve, regolabile tra 0,1 e 150 ms, sull'uscita del sensore. L'elevata risoluzione resta invariata anche in caso di sporco metallico sul tubo.
Sensori induttivi ad anello

Connettore M12 · Funzione dell'uscita NO / NC · 3 fili DC PNP

I7R201, I7R203, I7R205, I7R207, I7R209, I7R211, I7R213, I7R215,

Connettore M12 · Funzione dell'uscita NO / NC · 3 fili DC NPN

I7R202 - Sensore ad anello, –, Sensibilità e prolungamento dell'impulso regolabili, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12
I7R204 - Sensore ad anello, –, Sensibilità e prolungamento dell'impulso regolabili, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12
I7R206 - Sensore ad anello, –, Sensibilità e prolungamento dell'impulso regolabili, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12
I7R208 - Sensore ad anello, –, Sensibilità e prolungamento dell'impulso regolabili, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12
I7R210 - Sensore ad anello, –, Sensibilità e prolungamento dell'impulso regolabili, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12
I7R212 - Sensore ad anello, –, Sensibilità e prolungamento dell'impulso regolabili, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12
I7R214 - Sensore ad anello, –, Sensibilità e prolungamento dell'impulso regolabili, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12
I7R216 - Sensore ad anello, –, Sensibilità e prolungamento dell'impulso regolabili, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12
Sensori induttivi per attacco su tubi

Connettore M8 · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC PNP

I85000 - Sensore per attacco su tubi, DC PNP, Distanza di commutazione ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, connettore M8
I85004 - Sensore per attacco su tubi, DC PNP, Distanza di commutazione ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, connettore M8

Connettore M8 · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC NPN

I85001 - Sensore per attacco su tubi, DC NPN, Distanza di commutazione ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, connettore M8
I85005 - Sensore per attacco su tubi, DC NPN, Distanza di commutazione ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, connettore M8

Connettore M12 0,09 m · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC PNP

I85002 - Sensore per attacco su tubi, DC PNP, Distanza di commutazione ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, cavo PUR, con connettore M12
I85006 - Sensore per attacco su tubi, DC PNP, Distanza di commutazione ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, cavo PUR, con connettore M12

Connettore M12 0,09 m · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC NPN

I85003 - Sensore per attacco su tubi, DC NPN, Distanza di commutazione ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, cavo PUR, con connettore M12
I85007 - Sensore per attacco su tubi, DC NPN, Distanza di commutazione ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, cavo PUR, con connettore M12

Attuale scheda informativa